简化人工智能供电和散热方式

Vertiv™ 360AI 包含一套完整的 电源、 冷却 和 服务 解决方案,旨在应对人工智能革命带来的复杂挑战。

Vertiv™ PowerNexus

可在不中断当前运营的情况下实现快速扩展并提高性能。

Vertiv™ 360AI 5L500

支持在紧凑且可定制的解决方案中逐步部署人工智能,该解决方案专为现有数据中心而设计。

Vertiv™ 360AI 解决方案的优势

减少部署
时间最多可缩短 50%1

预先设计的解决方案简化了端到端的部署流程,消除了设计周期,并将部署时间缩短了 50%。

范围广且灵活
部署方法

可提供从边缘推理到人工智能数据中心的各种解决方案,选项范围从高密度机架解决方案到大型预制模块化数据中心。

互通性
以及无缝运行

维谛能够满足人工智能的电力和冷却需求,并且每个解决方案都基于业内最全面的电力和冷却产品组合构建而成。

无与伦比的专业知识
& 支持

从评估和设计到部署和生命周期管理,全程提供支持。

1. 模块化建筑与传统框架结构建筑的比较。百分比基于管理层估算、案例研究和公开数据。

高密度应用的热管理

作为数据中心散热管理领域的市场领导者,维谛致力于解决通用计算和人工智能工作负载部署的挑战,助力大规模数据中心的设计、建设和运营。维谛提供全系列的直接膨胀式、冷冻水式和液冷解决方案,涵盖从芯片到热能回收的整个制冷链路,满足当前及未来应用的需求。

了解详情

维谛为高密度部署管理整个冷链,拥有市场上最全面的热管理解决方案组合。探索我们全系列的冷却剂分配单元、歧管和后门热交换器,所有这些都由智能、自优化服务提供支持。

了解更多关于液冷方案的信息

探索高密度解决方案

产品亮点:

Vertiv™ CoolChip CDU

Vertiv™ Geist™ 高密度机架式 PDU

Vertiv™ CoolPhase CDU

Vertiv™ CoolChip Fluid Network

Vertiv™ Liebert® DCD Rear Door Heat Exchanger

Vertiv™ Liquid Cooling Services

Vertiv 的直接膨胀式散热解决方案提供覆盖整个供应链的最全面的散热产品组合,结合了风冷、液冷、散热和智能控制,以保护 IT 系统并保持最高的正常运行时间。

产品亮点:

Vertiv™ CoolPhase Flex

Vertiv™ CoolPhase CDU

Vertiv™ Liebert® DSE

为了满足日益增长的容量需求,数据中心行业不断建设规模越来越大的数据中心,同时也在采取措施大幅减少数据中心对环境的影响。冷冻水系统在这一发展过程中可以发挥重要作用。

了解更多关于冷水系统的信息

产品亮点:

Vertiv™ CoolLoop 冷却器

Vertiv™ Liebert® AFC Chiller

Vertiv™ Liebert® CWA

>Vertiv™ Liebert® CW

高密度应用电源管理

随着高密度计算将电力需求推向前所未有的高度,数据中心在管理峰值负载和应对不断变化的需求方面面临着严峻挑战。维谛的综合电源解决方案将创新的近耦合集成与智能监控相结合,以减少电力损耗并提高空间利用率。我们提供灵活的部署选项。— 从现场组装到预制系统— 帮助您在安装成本、空间和部署时间方面节省大量资金。

了解详情

高密度工作负载需要专为下一代计算环境设计的配电系统。维谛的开关设备和配电解决方案可提供从机房到机架的可靠电力,并具备简化的维护和监控功能。

产品亮点:

Vertiv™ Geist™ 高密度机架式 PDU

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

Vertiv™ Powerbar iMPB Busway

Vertiv™ Static Transfer Switch

Vertiv™ PowerBoard UL1558 Switchgear

Vertiv™ 不间断电源 (UPS) 为数据中心的 AI 电源负载管理提供先进的解决方案。它们旨在应对 AI 应用的高密度和可变负载,同时实现紧密耦合的系统集成,从而提高可靠性、优化空间利用、简化安装,并通过与替代能源和电网服务的无缝集成,提供卓越的能源效率。

了解详情

产品亮点:

Vertiv™ PowerDirect 机架

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS

人工智能和高密度计算需要可靠且可扩展的电力供应。维谛的储能解决方案,包括锂电 UPS 和电池储能系统 (BESS),可提供关键的备用电源,优化能源成本,并增强电网稳定性,从而确保人工智能工作负载持续高效运行。

了解详情

产品亮点:

Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

维谛的能源电源管理系统 (EPMS) 可优化电源和冷却基础设施,以满足不断发展的 AI 需求,同时保持最佳性能。凭借实时分析和自动化功能,EPMS 可实现针对 AI 驱动型工作负载的智能基础设施管理,从而提供可靠性和效率,并由 Vertiv 业界领先的服务提供支持。

产品亮点:

Energy Power Management Systems

Monitoring Software

集成模块化解决方案

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

工厂测试的预制模块,功率高达 10 MW,提供完整的电力和冷却模块,可缩短现场建设时间,加快 AI 和 HPC 的部署。

查看设计

Vertiv™ SmartMod™ HDX

用于高密度计算的预制构建模块,支持高达 600 kW 的 IT 负载,并可实现快速现场部署。

了解详情

Vertiv™ PowerNexus

工厂集成的 UPS 和开关设备模块,可缩短安装时间高达 70%,减少占地面积约 10%,并降低安装成本高达 20%。

探索更多信息

服务和软件

高效解决方案 图片

监控、管理和控制软件

Vertiv™ 360AI 解决方案支持网络通信和软件,可提供对整个解决方案的集中式远程可视性,并具备无与伦比的电力和冷却技术控制能力。

高效解决方案 图片

Vertiv™ 服务

以咨询为主导、贯穿客户旅程全过程的支持。 — 从早期咨询到全面实施,再到长期的生命周期支持和优化,我们提供全方位的服务。这种方法使我们能够解决的不仅是技术问题,更是实际的运营和业务挑战。

生命周期服务

液冷服务

液冷过渡评估

选择您的本国语言