通过将空气冷却和液体冷却技术相结合,进入下一代
高密度冷却解决方案

我真的需要液冷吗?

为什么选择液冷?

liquidcooling-1.png

液冷技术可以有效管理每个机架高达甚至超过 120kW 的功率。

了解详情
liquidcooling-2.png

将数据中心总功耗降低约 10.2%。

了解详情
liquidcooling-3.png

总体使用效率 (TUE) 提高超过 15%

了解详情

部署液冷系统前需要考虑哪些因素

以下是一些高层次的指导原则,任何团队都可以利用这些原则来逐步将液冷技术添加到风冷环境的冷却基础设施中。

Vertiv解决方案和服务

选择通往高密度的路径

通往高密度的过程可以很顺利。无论起点或终点在哪里。

Vertiv正与人工智能行业的领导者们携手合作。

将Vertiv的专业知识添加到NVIDIA合作伙伴网络中

Vertiv 与 NVIDIA 合作开发了一款独特的 AI 散热解决方案,用于 COOLERCHIPS 项目。Vertiv 加入 NVIDIA 合作伙伴网络后,双方的合作关系正式确立。NVIDIA 的尖端平台需要先进的基础设施解决方案。无论集群规模大小,AI 部署都可以依靠 Vertiv 在电源和散热领域的领先地位,确保 AI 系统稳定运行。

与 Vertiv 和 NVIDIA 一起探索人工智能的未来

支持英特尔最新一代人工智能加速器

Vertiv正与英特尔合作,为革命性的Gaudi3 AI加速器提供液冷和风冷解决方案。我们的液冷解决方案已使用17号设施的冷却水,在160kW加速器功率下进行了测试。°C 至 45°C(62.6)°F 至 113°F)。该风冷解决方案已通过高达 40kW 的热负荷测试,可部署在温度高达 35 的温暖环境数据中心中。°C(95)°F)。

深入了解Vertiv与英特尔的合作

phone-mockup.png

在增强现实中模拟空气到液体的冷却过渡

通过 Vertiv™ XR,在增强现实中为您的设施过渡到混合冷却和液冷系统,并亲身体验我们高密度解决方案的强大功能。

扫码开始体验

bologna-career-fair-xr-qr-10.png
oculus_vvs-1.png

在虚拟现实中探索高密度液冷解决方案

精心策划所需的散热系统升级,以支持您的高密度应用,然后通过 Vertiv™ 虚拟展厅,在虚拟现实中深入了解实现这一目标的液冷解决方案。

扫描二维码即可在手机上体验

bologna-career-fair-vvs-qr-1.png

与专家交谈

请填写以下表格,我们会尽快与您联系。

隐私声明同意

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明(根据欧盟法规 679/2016 第 13 条)后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

请求处理中……
您的投稿已收到!
感谢您与我们联系。

AI library

您准备好开始消除由以下原因产生的热负荷了吗?
高性能计算应用?

选择您的本国语言