设计

应用 Vertiv 的设计原则并访问经过验证的参考设计,以优化 AI 工作负载部署。

探索设计框架

改造设计

 

无论是测试新的 AI 模型还是升级本地基础设施,这些可直接订购的改造设计都能简化您的下一次部署。

获取报价模态框

<

适用于改造的可报价设计

总货架密度 货架总数 总部署规模 设计标识 冷却技术
北美洲 欧洲、中东及非洲地区 亚洲
40千瓦 4 160千瓦 4X160R 不适用 4X160RA 气体
70千瓦 1 70千瓦 1L88R 1L88RE 1L88RA 液体 + 空气
80千瓦 1 80千瓦 1X80 1X80E 1X80A 气体
100kW 1 100kW 1L100R 1L100RE 1L100RA 液体 + 空气
100kW 4 400千瓦 4L400R 不适用 4L400RA 液体 + 空气
100kW 4 400千瓦 4XL400 4XL400E 4XL400A 液体 + 空气
100kW 5 500千瓦 5L500 5L500E 5L500A 液体 + 空气
100kW 12 1200千瓦 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A 液体 + 空气
100kW 14 1400千瓦 14L1400 14L1400E 14L1400A 液体 + 空气
115千瓦 1 132千瓦 不适用 1XL115E 不适用 液体 + 空气

参考设计

 

Vertiv 的参考设计为 AI 数据中心构建提供了一个清晰的起点,并简化了高密度工作负载的集成。

新建建筑设计

总货架密度 货架总数 总部署规模 参考 GPU 类型 设计标识 冷却技术
北美洲 欧洲、中东及非洲地区 亚洲
20kW 18 360千瓦 H100 RD002 RD002E RD002A 气体
40千瓦 10 360千瓦 H100 RD003 RD003E RD003A 气体
130千瓦 108 7兆瓦 GB200 RD020 RD020E RD020A 液体 + 空气
130千瓦 18 1.2兆瓦 GB200 RD021 RD021E RD021A 液体 + 空气
58千瓦 10 500千瓦 B200 RD024 RD024E RD024A 气体
142千瓦 40 2.5兆瓦 GB300 RD027 RD027E RD027A 液体 + 空气
142千瓦 64 5兆瓦 GB300 RD028 RD028E RD028A 液体 + 空气
142千瓦 80 5兆瓦 GB300 RD029 RD029E RD029A 液体 + 空气
142千瓦 128 10兆瓦 GB300 RD030 RD030E RD030A 液体 + 空气

人工智能解决方案

利用专为提高密度、速度和生命周期效率而设计的端到端解决方案,加速您的 AI 基础设施建设。

找到您的人工智能解决方案

经验

人工智能基础设施部署、合作及活动亮点。

观看实际演示

将Vertiv的专业知识添加到NVIDIA合作伙伴网络中

Vertiv 与 NVIDIA 合作开发了一款独特的 AI 散热解决方案,用于 COOLERCHIPS 项目。Vertiv 加入 NVIDIA 合作伙伴网络后,双方的合作关系正式确立。NVIDIA 的尖端平台需要先进的基础设施解决方案。无论集群规模大小,AI 部署都可以依靠 Vertiv 在电源和散热领域的领先地位,确保 AI 系统稳定运行。

与 Vertiv 和 NVIDIA 一起探索人工智能的未来

聚焦

借助 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 了解千兆瓦级、灵活的 AI 基础设施

了解详情

聚焦

了解 Vertiv、Caterpillar 和 Solar Turbines 如何携手打造自带电源和冷却 (BYOP) 解决方案。&C) 用于电网到芯片弹性、现场发电解决方案。

了解详情

人工智能库

人工智能部署策略和指南。

选择您的本国语言