面向下一代人工智能的端到端系统

探索维谛如何交付支持大规模 AI 与下一代计算的全套系统与服务。

改造设计

 

无论是测试新的 AI 模型还是升级本地基础设施,这些可直接订购的改造设计都能简化您的下一次部署。

获取报价模态框

<

适用于改造的可报价设计

总货架密度 货架总数 总部署规模 设计标识 冷却技术
北美洲 欧洲、中东及非洲地区 亚洲
40千瓦 4 160千瓦 4X160R 不适用 4X160RA 气体
70千瓦 1 70千瓦 1L88R 1L88RE 1L88RA 液体 + 空气
80千瓦 1 80千瓦 1X80 1X80E 1X80A 气体
100kW 1 100kW 1L100R 1L100RE 1L100RA 液体 + 空气
100kW 4 400千瓦 4L400R 不适用 4L400RA 液体 + 空气
100kW 4 400千瓦 4XL400 4XL400E 4XL400A 液体 + 空气
100kW 5 500千瓦 5L500 5L500E 5L500A 液体 + 空气
100kW 12 1200千瓦 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A 液体 + 空气
100kW 14 1400千瓦 14L1400 14L1400E 14L1400A 液体 + 空气
115千瓦 1 132千瓦 不适用 1XL115E 不适用 液体 + 空气

参考设计

 

Vertiv 的参考设计为 AI 数据中心构建提供了一个清晰的起点,并简化了高密度工作负载的集成。

新建建筑设计

总货架密度 货架总数 总部署规模 参考 GPU 类型 设计标识 冷却技术
北美洲 欧洲、中东及非洲地区 亚洲
20kW 18 360千瓦 H100 RD002 RD002E RD002A 气体
40千瓦 10 360千瓦 H100 RD003 RD003E RD003A 气体
130千瓦 108 7兆瓦 GB200 RD020 RD020E RD020A 液体 + 空气
130千瓦 18 1.2兆瓦 GB200 RD021 RD021E RD021A 液体 + 空气
58千瓦 10 500千瓦 B200 RD024 RD024E RD024A 气体
142千瓦 40 2.5兆瓦 GB300 RD027 RD027E RD027A 液体 + 空气
142千瓦 64 5兆瓦 GB300 RD028 RD028E RD028A 液体 + 空气
142千瓦 80 5兆瓦 GB300 RD029 RD029E RD029A 液体 + 空气
142千瓦 128 10兆瓦 GB300 RD030 RD030E RD030A 液体 + 空气

维谛设计原则

探索如何通过实施这些原则来优化人工智能工作负载的战略部署。

聚焦

借助 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 了解千兆瓦级、灵活的 AI 基础设施

了解详情

聚焦

了解 Vertiv、Caterpillar 和 Solar Turbines 如何携手打造自带电源和冷却 (BYOP) 解决方案。&C) 用于电网到芯片弹性、现场发电解决方案。

了解详情

选择您的本国语言