Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A maneira simplificada de alimentar e resfriar a IA

 

O Vertiv™ 360AI inclui um portfólio completo de soluções de alimentação de energia, refriamento e serviços que resolvem os complexos desafios decorrentes da revolução da IA

Vertiv™ PowerNexus

Possibilita a expansão rápida com performance aprimorada e sem disrupções nas operações atuais.

Vertiv™ Liebert® AFC

Entrega resfriamento potente e contínuo para manter as operações e impulsionar a eficiência agora e no futuro.

Vertiv™ 360AI 5L500

Habilita implementações incrementais de IA em uma solução compacta e customizável projetada para data centers existentes.

Benefícios das soluções do Vertiv™ 360AI

Reduz o tempo de
implementação em até 50%1

Soluções pré-engenheiradas simplificam o processo de implementação end-to-end e eliminam ciclos do projeto, reduzindo o tempo de implementação em até 50%.

Métodos de implementação
variados e flexíveis

Soluções disponíveis desde inferência na borda até data centers de IA com opções que variam de uma solução de rack de alta densidade a data centers modulares pré-fabricados de grande porte.

Interoperabilidade
e operação contínua

A Vertiv pode atender tanto a demanda por alimentação de energia quanto a demanda por resfriamento de IA, e cada solução é construída a partir do portfólio mais completo de alimentação de energia e resfriamento da indústria.

Expertise e suporte
inigualáveis

Suporte durante todo o processo, desde a avaliação e o projeto até a implementação e o gerenciamento do ciclo de vida.

1. Comparação entre a construção modular e a tradicional no site. Porcentuais baseados em estimativas feitas pelos gestores, estudos de caso e dados publicamente disponíveis

Gerenciamento térmico para aplicações de alta densidade

Como líder de mercado em gerenciamento térmico de data centers, a Vertiv lida com os desafios de implementar cargas de trabalho tanto da computação em geral como de IA, resolvendo os desafios de projetar, construir e operar data centers em escala. A Vertiv proporciona um portfólio completo de soluções de resfriamento por expansão direta, a água gelada e a líquido que gerenciam toda a cadeia térmica, desde o chip até a reutilização do calor, atendendo às necessidades das aplicações atuais e futuras.

Saiba mais

A Vertiv gerencia toda a cadeia térmica para implementações de alta densidade, com o portfólio mais abrangente de soluções de gerenciamento térmico do mercado. Explore nossa ampla variedade de unidades de distribuição de líquidos refrigerantes, manifolds e trocadores de calor de porta traseira, todos apoiados por serviços inteligentes e auto otimizáveis.

Saiba mais sobre as opções de resfriamento a líquido

Descubra soluções de alta densidade

Destaques em Produtos:

CDU Vertiv™ CoolChip

CDU Vertiv™ CoolPhase

Rede de Fluidos Vertiv™ CoolChip

Rack PDUs de alta densidade Vertiv™ Geist™

Trocador de calor da porta traseira Vertiv™ Liebert® DCD

Serviços Vertiv™ para resfriamento líquido.

Oferecendo o portfólio de gerenciamento térmico mais abrangente em toda a cadeia, as soluções de expansão direta da Vertiv combinam ar, líquido, rejeição de calor e controles inteligentes para proteger os sistemas de TI e manter os mais altos níveis de disponibilidade.

Produtos em destaque:

Vertiv™ CoolPhase Flex

CDU Vertiv™ CoolPhase

Vertiv™ Liebert® DSE

A indústria de data centers continua a desenvolver data centers cada vez maiores para atender às demandas por capacidade, enquanto ao mesmo tempo está tomando medidas para reduzir significativamente o impacto dos data centers no meio ambiente. Os sistemas de água gelada podem desempenhar um papel importante nessa evolução.

Saiba mais sobre sistemas de água gelada

Produtos em destaque::

Trim Cooler Vertiv™ CoolLoop

Chiller Vertiv™ Liebert® AFC

Vertiv™ Liebert® CWA

Vertiv™ Liebert® CW

Gerenciamento de energia para aplicações de alta densidade

À medida que a computação de alta densidade leva os requisitos de alimentação de energia a níveis sem precedentes, os data centers enfrentam desafios críticos no gerenciamento de cargas de pico e demandas variáveis. As soluções completas da Vertiv para energia combinam a integração inovadora de acoplamento próximo com monitoramento inteligente para reduzir a perda de energia e melhorar a utilização do espaço. Nossas opções de implementação flexível, desde a montagem no site até sistemas pré-fabricados, ajudam você a obter economias significativas nos custos de instalação, no uso do espaço e no tempo de implementação.

Saiba mais

As cargas de trabalho de alta densidade exigem sistemas de distribuição de energia projetados para ambientes de computação de última geração. As soluções de distribuição de energia e painel de distribuição da Vertiv fornecem alimentação de energia confiável da instalação ao rack com recursos para manutenção simplificada e monitoramento.

Produtos em destaque:

PDU Vertiv™ Liebert® PPC

Barramento Blindado Vertiv™ Powerbar iMPB

Chave Estática de Transferência Vertiv™

Raack PDUs de alta densidade Vertiv™ Geist™

Painel de distribuição Vertiv™ PowerBoard UL1558

Os UPSs (Uninterruptible Power Supplies, Fontes de Alimentação de Energia Ininterrupta) Vertiv™ proporcionam soluções avançadas para o gerenciamento da carga de potência da IA em data centers. Eles são projetados para lidar com a densificação e as cargas variáveis das aplicações de IA, enquanto possibilitam a integração de sistemas de acoplamento próximo para aumentar a confiabilidade, otimizar o espaço, simplificar a instalação e entregar eficiência energética superior com integração perfeita de fontes de energia alternativas e os serviços da rede elétrica.

Saiba mais

Produtos em destaque:

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

UPS Vertiv™ Liebert® APM2 UL

Rack Vertiv™ PowerDirect

A IA e a computação de alta densidade exigem alimentação de energia confiável e escalável. As soluções de armazenamento de energia da Vertiv, incluindo UPS de íon-lítio e BESS, fornecem backup crítico, otimizam os custos com energia e fortalecem a estabilidade da rede elétrica para que as cargas de trabalho da AI permaneçam ininterruptas e eficientes.

Saiba mais

Produtos em destaque:

Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias Vertiv™ DynaFlex

Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon-Lítio

O Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica (EPMS) da Vertiv otimiza a infraestrutura de energia e a de resfriamento para dar suporte às dinâmcas demandas da IA, mantendo a máxima performance. Com análises e automação em tempo real, o EPMS possibilita o gerenciamento inteligente da infraestrutura para cargas de trabalho orientadas para IA, entrgando confiabilidade e eficiência respaldadas pelos serviços da Vertiv líderes na indústria.

Saiba mais

Produtos em destaque:

Sistemas de Gerenciamento de Energia Elétrica

Software de Monitoramento

Soluções Integradas Modulares

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Módulos pré-fabricados testados na fábrica de até 10 MW, entregando um bloco completo de alimentação de energia e resfriamento que reduz o tempo de construção no site e acelera a implementação de IA e de HPC.

Veja os designs

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Blocos de construção pré-fabricados para computação de alta densidade, dando suporte a até 600 kW de carga de TI e possibilitando uma rápida implementação no site.

Saiba mais

Vertiv™ PowerNexus

Um bloco de UPS e painel de distribuição integrados na fábrica que reduz o tempo de instalação em até 70%, reduz a área ocupada em ~10% e reduz o custo de instalação em até 20%.

Descubra mais

Serviços e softwares

Imagem de Soluções de alta eficiência

Software de monitoramento, gerenciamento e controle

As soluções do Vertiv™ 360AI são compatíveis com comunicação de rede e softwares para fornecer visibilidade centralizada e remota de toda a solução, com recursos incomparáveis de controles em tecnologias de alimentação de energia e resfriamento.

Controle descentralizado do gerenciamento térmico e de energia: Vertiv™ Unify

Monitoramento: Vertiv™ Environet™ Connect.

Controles para gerenciamento témico: Vertiv™ Liebert® iCOM™

Imagem de Soluções de alta eficiência

Serviços Vertiv™

Suporte consultivo focado no ciclo de vida e alinhado a cada estágio da jornada do cliente, desde a consultoria no estágio inicial até a implementação completa, através do suporte e otimização do ciclo de vida no longo prazo. Essa abordagem nos permite resolver não apenas problemas técnicos, mas desafios operacionais e empresariais reais.

Serviços para o ciclo de vida

Serviços para resfriamento líquido

Avaliação da transição para resfriamento líquido

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma