Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Não abra mão de disponibilidade em favor de maior eficiência do data center.

Para vencer o aumento do preço do fornecimento de energia, nos últimos anos diferentes modos ecológicos de operação têm representado recursos interessantes na tecnologia de UPSs. No entanto, a maioria desses modos ainda serve como um hype de marketing, em vez de uma maneira concreta de melhorar a eficiência do data center, já que o aumento da eficiência traz junto desvantagens para a disponibilidade da carga.

Mas, você realmente precisa abrir mão de disponibilidade em favor de uma maior eficiência em um data center?

A Vertiv introduziu recentemente no mercado novas formas de melhoria da eficiência, que estão contribuindo para reduzir a PUE dos data centers ao mínimo possível, ao mesmo tempo que mantêm os mais altos níveis de disponibilidade.

Conhecimento

Modo on-line dinâmico: Chega de trocar disponibilidade por eficiência

Nosso novo modo On-line Dinâmico entrega alta eficiência energética com proteção de energia de quase dupla conversão para que você não precise trocar um pelo outro.

O modo on-line dinâmico possibilita eficiência operacional de até 99% sem sacrificar a disponibilidade: ele é capaz de combinar a disponibilidade superior de um modo operacional de dupla conversão com a excelente economia com os custos de energia de um modo de alta eficiência, propocionando um custo total de propriedade reduzido. Por exemplo, se você comparar o custo da energia dissipada por um UPS de 1 MW sem transformador e o mesmo UPS usando o modo on-line dinâmico, a economia na conta de energia pode ultrapassar US$ 15.000 por ano.

Infográfico interativo do UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW

Modos de Operação de Alta Eficiência

A topologia de UPS mais comum atualmente usada na indústria é a dupla conversão; no entanto, a maioria dos fornecedores de UPS introduziu os Modos ECO de operação para aumentar ainda mais os níveis de eficiência do UPS.

Um UPS que trabalha no modo On-line Dinâmico pode transferir com segurança do modo de alta eficiência (facilmente alcançando 99% de eficiência) para o modo inversor com uma transferência de 0 milissegundos, fornecendo assim proteção completa da energia da carga sob qualquer condição de queda de energia de entrada. Esta é a mesma performance de saída e qualidade de energia oferecidos em UPSs de dupla conversão padrão, mas com perdas 60% reduzidas.

Nossa nova geração de soluções de UPS permite novas oportunidades para infraestruturas verdadeiramente eficientes graças ao modo On-line Dinâmico

800x600-exl_243981_0.png

UPS Liebert EXL S1

O Liebert® EXL S1 é um UPS monolítico, sem transformador, com área ocupada e potência por metro quadrado otimizadas de vanguarda, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelismo inteligente que otimiza a performance com carga parcial para obter economias de custo superiores. Disponível em configurações de módulo único e bypass distribuído. Compatível com sistemas de bateria de íon-lítio.

Saiba mais sobre o UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1

Eficiência é tudo

Vertiv™ Trinergy

Com o aumento da demanda e dos custos de energia, tirar o máximo proveito do seu UPS, como o Vertiv™ Trinergy, é crucial para manter a eficácia energética e, ao mesmo tempo, limitar as despesas. O Vertiv™ Trinergy™ entrega uma excelente eficiência em dupla conversão - de até 97,1%, e que aumenta até 99% no modo dinâmico dinâmico, reduzindo os custos operacionais e a dissipação de energia (kW) a um mínimo.

Saiba mais sobre o Vertiv™ Trinergy™

Estudos de Caso em Destaque

Estudos de caso

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8/3/24 Consulte Mais informação

Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você o mais rápido possível.


Nome

Sobrenome

E-mail

Telefone

Empresa

País

CEP

Comentário


Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando solicitação...

Obrigado! Sua solicitação foi enviada.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma