Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sistemas de armazenamento de energia em baterias

O que é um BESS (Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias)

Um BESS é normalmente composto por células de bateria dispostas em módulos. Esses módulos são conectados em strings para alcançar a tensão de CC desejada. Os strings são frequentemente descritos como racks onde os módulos estão instalados. As saídas de CC coletadas dos racks são roteadas para um inversor de 4 quadrantes chamado de Sistema de Conversão de Energia (PCS). O PCS converte a energia para CA e a roteia através de transformadores e painéis de distribuição para um lugar onde a instalação ou a rede elétrica possam usá-la. Um controlador de rede elétrica é necessário para interagir com as entradas externas de CTs, PTs e outros dispositivos inteligentes.

sistema-de-armazenamento-de-energia-física-800x450.jpg

Ao incluir um BESS com uma microrrede, são possíveis os seguintes serviços da rede elétrica

Serviços de Tensão e Frequência

Durante o modo de operação conectado à concessionária de energia, o proprietário de uma microrrede pode utilizar DERs para aderir ao serviço pago das concessionárias. Esse recurso comanda o sistema a auxiliar a concessionária a manter a qualidade localizada da energia da rede elétrica local por meio de uma sequência de controle de comando direto que o controlador receberá do operador da rede elétrica da concessionária. Ele emite comandos para um ou todos os DERs responderem à solicitação. Leia mais

Gestão pelo Lado da Demanda

Dependendo da seleção dos DERs e de sua capacidade, juntamente com a estrutura do índice de serviços públicos do proprietário, uma cobrança por demanda pode existir, o que pode ser evitado pela gestão hábil dos recursos de armazenamento da bateria, caso faça parte dos recursos da microrrede. Esse recurso deve monitorar e prever a carga do cliente e responder aos picos de consumo de energia durante o dia, ativando a saída da bateria para evitar a cobrança de tarifa por demanda elevada. Isso resulta em custos reduzidos com a concessionária de energia. Leia mais

Gestão de Carga por Horário de uso

Embora se espere que o controlador da microrrede gerencie a carga durante um evento de ilhamento, ele também pode fazer isso enquanto opera no modo conectado à rede. O controlador pode ser configurado para recomendar e ativar cargas em vários horários do dia quando as tarifas dos serviços públicos forem favoráveis, mas sem afetar excessivamente as operações do cliente. Durante o modo de operação conectado à rede elétrica, o proprietário de uma microrrede pode utilizar os DERs - que etão sempre em operação na rede - para aderir a um serviço remunerado oferecido pelas concessionárias de energia. Esse recurso comanda o sistema a auxiliar a rede elétrica da concessionária a manter a qualidade da energia da rede local por meio de uma sequência de controle de comando direto que o controlador receberá do operador da rede da concessionária e emitirá comandos para um ou todos os DERs para responder à solicitação. Leia mais

Considerações sobre a integração do BESS

800x450-AC-Coupled-BESS.jpg

Interconxão da rede elética ao BESS

Integrar um BESS no contexto de uma microrrede com relação à concessionária de energia elétrica é muitas vezes como interconectar outros DERs, como geradores e parques solares fotovoltaicos. O PCS usado para o BESS precisará estar em conformidade com os mesmos padrões que os inversores solares fotovoltaicos (como o IEEE-1547-2018). A preocupação que a concessionária tem, no entanto, é de possíveis contribuições de potência reativa e/ou de curto-circuito que o BESS ainda poderia apresentar à rede.

Leia nosso white paper

Vertiv™ EnergyCore Grid - Sistema de armazenamento de energia em baterias - , projeto modular integrado

O Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias Vertiv™ EnergyCore Grid usa baterias de íon-lítio UL9540A para fornecer armazenamento de energia em escala de rede elétrica pública para empresas de missão crítica que podem ser usadas como uma fonte de alimentação sempre ativa. Esse armazenamento de energia pode ser usado para suavizar o uso da energia e fazer a transição perfeita para uma fonte de alimentação habilitada por baterias e sempre ligada, sempre que necessário. Ao fazer isso, as organizações podem reduzir continuamente os custos do OpEx, tal como cobranças por demanda de pico. Elas também podem participar de arbitragem de energia e outros serviços, aumentando a lucratividade.

As aplicações mais comuns incluem:

  • Obter capacidade de pico flexível
  • Regular a tensão e a frequência da alimentação
  • Integrar fontes de energia renováveis
  • Habilitrr novos serviços da rede elétrica
  • Aprimorar a confiabilidade da transmissão e da distribuição da rede elétrica pública.

Saiba mais em nossa página do produto Vertiv™ EnergyCore Grid - Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias

Vertiv-DynaFlex-BESSProduct-Infographic-MAIN-v2.jpg

Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato assim que possível.


Nome

Sobrenome

E-mail

Telefone

Empresa

País

CEP

Comentário


Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando solicitação...

Obrigado! Sua solicitação foi enviada.

Outros recursos

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma