Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

GXT5-8000HVRT5UXLN, Liebert® GXT5, 8,000VA/8,000W, 208VAC

The Vertiv™ Liebert® GXT5-8000HVRT5UXLN UPS offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a flexible rack/tower design. It is ideal for centralized and edge network applications. This single-phase UPS has 3-wire system L-L-G, standard POD hardwire in/out with L6-20R and L6-30R outputs and with integrated maintenance bypass. Optional PODs are available. A factory pre-installed Vertiv™ RDU101 SNMP/Webcard provides remote, SNMP and web UI-based monitoring.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Operação com alta fator de potência, até a unidade, permite a conexão de mais equipamentos
Certificação Energy Star® 2.0; alta eficiência nos modos on-line (95%) e ECO Ativo (98%)
Capacidade aprimorada de gerenciamento remoto e local, assegurando o gerenciamento inteligente da infraestrutura crítica
A comunicação de rede SNMP com a NIC Vertiv™ RDU101 (opcional para unidades de 3kVA, pré-instaladas na fábrica nas unidades de 5-20kVA) simplifica a instalação e a manutenção
Detecção automática dos gabinetes externos de bateria possibilitando a potência escalável
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: 2 anos com opção de garantia estendida

Vantagens

Mais potência útil para dar suporte à mais cargas conectadas, economizando custos e espaço
Instalação e operação simplificadas
Capacidade de atualização remota do firmware do UPS
Capacidade de priorizar cargas críticas
Melhor capacidade para gerenciar dispositivos conectados sem afetar a continuidade
Monitoramento remoto simplificado e eficiência operacional
Implementação mais rápida e informações precisas sobre a autonomia
Gerenciamento inteligente do estado da bateria para ter uma vida útil otimizada
Gerenciamento de energia e de capacidade otimizado

Recursos

Alto fator de potência, de 0,9 a 1,0
LCD gráfico colorido com orientação por sensor de gravidade
Receptáculos de saída de alimentação programáveis para fazer a ciclagem de equipamentos conectados e ter um uso ótimo da bateria
O cartão SNMP/Web RDU101 oferece a capacidade de gerenciamento remoto e compatibilidade para sensores ambientais. Ele também dá suporte ao software de monitoramento Vertiv™ Power Insight GRATUITO.
Bypass de manutenção integrado em determinados modelos
Sistemas de conversão rack/torre
Baterias internas com troca a quente (hot-swap) e potência escalável, com detecção automática dos gabinetes externos de bateria
Certificado Energy Star® 2.0

A completa variedade dos sistemas UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 monofásicos é fácil de implementar com um design conversível de rack/torre que proporciona flexibilidade de instalação. Seu LCD colorido com sensor de gravidade proporciona uma interface amigável para configuração e gerenciamento locais. O setup e as configurações também são fáceis com a detecção automática de gabinetes externos de baterias compatíveis, proporcionando soluções de autonomia adicional. Com uma placa de rede (NIC) disponível, a suíte Vertiv de soluções de gerenciamento, incluindo o Vertiv™ Power Insight e serviços Vertiv™ LIFE™ Services, está disponível para dar suporte à sua infraestrutura crítica. Projetado para ter alta disponibilidade e capacidade, esses modelos de UPS com altos fatores de potência de saída - até a unidade - proporcionam mais potência útil para os equipamentos conectados. A operação com alta eficiência desse UPS certificado como Energy Star® 2.0 significa que você tem proteção ao mesmo tempo em que suporta a sustentabilidade. Uma maior eficiência é também alcançada com o modo de operação ECO Ativo.

GXT5-8000HVRT5UXLN, Liebert® GXT5, 8,000VA/8,000W, 208VAC
Product Overview
Power Rating
8.000 VA / 8.000 W  
Tensão de Entrada
Típica: 208VAC / Faixa: 176-288VAC
Tensão de Saída
200/208/220/230/240VAC (configurável pelo usuário)
Efficiency
Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line
Wiring
Entrada/Saída com fios + Saída: 2 x L6-20R
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma