Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

A forma simplificada de alimentar e arrefecer IA

O Vertiv™ 360AI inclui uma carteira completa de soluções de energia, arrefecimento e assistência que resolvem os desafios complexos que advêm da revolução da IA

Vertiv™ PowerNexus

Permite uma escala rápida com desempenho melhorado e sem interrupções nas operações atuais.

Vertiv™ Liebert® AFC

Proporciona um arrefecimento potente e contínuo para manter as operações e impulsionar a eficiência agora e no futuro.

Benefícios das soluções Vertiv™ 360AI

Reduzir a implementação
tempo até 50%1

As soluções pré-concebidas simplificam o processo de implementação de ponta a ponta e eliminam ciclos de conceção, reduzem o tempo de implementação até 50%.

Ampla gama e flexível
métodos de implementação

Soluções disponíveis, desde inferência edge a centros de dados de IA, com opções que variam desde uma solução de bastidor de alta densidade a grandes centros de dados modulares pré-fabricados.

Interoperabilidade
e operação perfeita

A Vertiv pode satisfazer a procura de energia e arrefecimento da IA e cada solução é construída a partir do portefólio mais completo de energia e arrefecimento da indústria.

Experiência inigualável
e apoio

Apoio ao longo do processo, desde a avaliação e conceção à implementação e gestão do ciclo de vida.

1. Comparação entre o construído em stick modular vs. tradicional. Percentagens baseadas em estimativas de gestão, estudos de caso e dados disponíveis publicamente

Gestão térmica para aplicações de alta densidade

Como líder de mercado na gestão térmica de centros de dados, a Vertiv aborda o desafio de implementar volumes de trabalho de computação geral e IA, resolvendo os desafios de conceber, construir e operar centros de dados em escala. A Vertiv fornece um portefólio completo de soluções de expansão direta, água arrefecida e arrefecimento líquido que gerem toda a cadeia térmica, desde o chip à reutilização do calor, atendendo às necessidades das aplicações atuais e futuras.

Saiba mais

A Vertiv gere toda a cadeia térmica para implementações de alta densidade com o portefólio de soluções térmicas mais abrangente do mercado. Explore a nossa gama completa de unidades de distribuição de líquido de refrigeração, coletores e permutadores de calor de porta traseira, todos suportados por serviços inteligentes e autootimizados.

Saiba mais sobre as opções de arrefecimento líquido

Descubra soluções de alta densidade

Destaques do produto:

CDU Vertiv™ CoolChip

PDU de bastidor de alta densidade Vertiv™ Geist™

Intercambiador de Porta Traseira Vertiv™ Liebert® DCD

Serviços de Arrefecimento Líquido Vertiv™

Proporcionando o portefólio térmico mais abrangente em toda a cadeia, as soluções de expansão direta da Vertiv combinam ar, líquido, rejeição de calor e controlos inteligentes para proteger os sistemas de TI e manter os mais elevados níveis de tempo de atividade.

A indústria de centros de dados continua a desenvolver centros de dados maiores e maiores para satisfazer as exigências de capacidade, ao mesmo tempo que está a tomar medidas para reduzir significativamente o impacto dos centros de dados no ambiente. Os sistemas de água arrefecida podem desempenhar um papel importante nesta evolução.

Saiba mais sobre sistemas de água arrefecida

Destaques do produto:

Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop

Chiller Vertiv™ Liebert® AFC

Gestão de energia para aplicações de alta densidade

À medida que a computação de alta densidade leva os requisitos de energia a níveis sem precedentes, os centros de dados enfrentam desafios críticos na gestão de cargas de pico e exigências variáveis. As abrangentes Soluções de Energia da Vertiv combinam integração inovadora de acoplamento próximo com monitorização inteligente para reduzir a perda de energia e melhorar a utilização do espaço. As nossas opções de implementação flexíveis, desde a montagem no local a sistemas pré-fabricados, ajudam-no a obter poupanças significativas em custos de instalação, espaço e tempo de implementação.

Saiba mais

As cargas de trabalho de alta densidade requerem sistemas de distribuição de energia concebidos para ambientes informáticos de próxima geração. As soluções de distribuição de energia e comutadores da Vertiv fornecem energia fiável de instalações para bastidor com capacidades simplificadas de manutenção e monitorização.

Destaques do produto:

Barramento Vertiv™ Powerbar iMPB

PDU de bastidor de alta densidade Vertiv™ Geist™

As Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS) Vertiv™ fornecem soluções avançadas para a gestão da carga de energia de IA em centros de dados. Foram concebidos para lidar com a densificação e cargas variáveis de aplicações de IA, permitindo a integração de sistemas de acoplamento fechado para melhorar a fiabilidade, otimizar o espaço, agilizar a instalação e fornecer eficiência energética superior com integração perfeita em fontes de energia alternativas e serviços de rede.

Saiba mais

Destaques do produto:

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerDirect Rack

A IA e a computação de alta densidade exigem energia fiável e escalável. As soluções de armazenamento de energia da Vertiv, incluindo UPS de iões de lítio e BESS, fornecem cópias de segurança críticas, otimizam os custos de energia e fortalecem a estabilidade da rede para que as cargas de trabalho de IA permaneçam ininterruptas e eficientes.

Saiba mais

Destaques do produto:

Sistema de Armazenamento de Energia da Bateria Vertiv™ DynaFlex

Vertiv™ EnergyCore, armário de baterias de iões de lítio

O Sistema de Gestão de Energia e Energia (EPMS) da Vertiv otimiza a infraestrutura de energia e arrefecimento para suportar as exigências de IA em evolução, mantendo o desempenho máximo. Com análise e automação em tempo real, o EPMS permite a gestão inteligente de infraestruturas para cargas de trabalho orientadas por IA, proporcionando fiabilidade e eficiência apoiadas pelos serviços líderes da indústria da Vertiv.

Saiba mais

Destaques do produto:

Sistemas de gestão de energia

Software de monitorização

Soluções modulares integradas

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Módulos pré-fabricados testados de fábrica até 10 MW, fornecendo um bloco completo de energia e arrefecimento que reduz o tempo de construção no local e acelera a implementação de IA e HPC.

Ver designs

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Blocos de construção pré-fabricados para computação de alta densidade, suportando até 600 kW de carga de TI e permitindo uma implementação rápida no local.

Saiba mais

Vertiv™ PowerNexus

Uma UPS integrada de fábrica e um bloco de comutadores que reduz o tempo de instalação até 70%, reduz a área útil de cobertura em ~10% e reduz o custo de instalação até 20%.

Saiba mais

Serviços e software

Imagem de soluções de alta eficiência

Software de monitorização, gestão e controlos

As soluções Vertiv™ 360AI suportam comunicações de rede e software para fornecer visibilidade centralizada e remota em toda a solução, com capacidades de controlos incomparáveis em todas as tecnologias de energia e arrefecimento.

Potência descentralizada e controlo térmico: Vertiv™ Unify

Monitorização: Ligação Vertiv™ Environet™

Imagem de soluções de alta eficiência

Serviços Vertiv™

Apoio orientado para a consultoria e orientado para o ciclo de vida, alinhado com todas as fases da jornada do cliente – desde a consultoria em fase inicial até à implementação completa, passando pelo apoio e otimização do ciclo de vida a longo prazo. Esta abordagem permite-nos resolver não apenas problemas técnicos, mas desafios operacionais e empresariais reais.

Serviços de ciclo de vida

Serviços de arrefecimento líquido

Avaliação da transição de arrefecimento líquido

Acesso de Partner

Idioma e Localização