Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Sistemas de armazenamento de energia da bateria

O que é um BESS (Sistema de Armazenamento de Energia da Bateria)

Um BESS é normalmente constituído por células de bateria dispostas em módulos. Estes módulos estão ligados a cadeias para atingir a tensão CC pretendida. As cadeias são frequentemente descritas como bastidores onde os módulos estão instalados. As saídas CC recolhidas dos bastidores são encaminhadas para um inversor de 4 quadrantes chamado Sistema de Conversões de Energia (PCS). O PCS converte a alimentação em CA e, em seguida, encaminha-a através de transformadores e comutadores onde a instalação ou a rede podem utilizá-la. É necessário um controlador de rede para interagir com as entradas externas de CT, PT e outros dispositivos inteligentes.

Sistema-de-armazenamento-de-energia-física-800x450.jpg

Ao incluir um BESS com uma microrrede, são possíveis os seguintes serviços de rede

Serviços de tensão e frequência

Durante o modo de funcionamento ligado à rede elétrica, um proprietário de microrrede pode utilizar DERs para optar pelo serviço pago pelas empresas de serviços públicos. Esta funcionalidade comanda o sistema para ajudar a rede elétrica a manter a qualidade da potência da rede localizada através de uma sequência de controlo de comando direto que o controlador receberá do operador da rede elétrica. Emite comandos a um ou todos os DER para responder ao requisito. Leia mais

Gestão da procura de serviços públicos

Dependendo da seleção dos DER e da sua capacidade, juntamente com a estrutura de taxa de serviço do proprietário, pode estar presente uma taxa de procura que pode ser evitada pela gestão despropositada dos recursos de armazenamento da bateria, caso faça parte dos recursos de microrrede. Espera-se que esta capacidade monitorize e preveja a carga do cliente e responda aos picos de consumo de energia durante o dia ativando a saída da bateria para evitar configurar uma carga de alta procura. Isto resulta numa redução dos custos da rede elétrica. Leia mais

Gestão de carga de tempo de utilização

Embora se espere que o controlador de microrrede faça a gestão da carga durante um evento de ilha, também pode fazê-lo no modo de ligação à rede. O controlador pode ser configurado para recomendar e ativar cargas em várias alturas do dia, quando as taxas da rede elétrica são favoráveis, mas não afetam excessivamente as operações do cliente. Durante o modo de funcionamento ligado à rede elétrica, um proprietário de microrrede pode utilizar os DER sempre ligados na rede para optar pelo serviço pago pelas empresas de serviços públicos. Esta funcionalidade comanda o sistema para ajudar a rede elétrica a manter a qualidade da potência da rede localizada através de uma sequência de controlo de comando direto que o controlador receberá do operador da rede elétrica e emitirá comandos para um ou todos os DER para responder aos requisitos. Leia mais

Considerações sobre integração BESS

800x450-AC-Coupled-BESS.jpg

Interligação de serviços BESS

A integração de um BESS no contexto de uma microrrede em relação à rede elétrica é muitas vezes como interligar outro DER, como geradores e parques solares PV. O PCS utilizado para o BESS terá de cumprir as mesmas normas que os inversores PV solares (como IEEE-1547-2018). No entanto, a preocupação que a rede elétrica tem é possíveis contribuições de energia reativa e/ou de curto-circuito que o BESS ainda pode apresentar à rede.

Leia o nosso white paper

Rede Vertiv™ EnergyCore - Sistema de armazenamento de energia da bateria, design modular integrado

A Rede Vertiv™ EnergyCore - Sistema de Armazenamento de Energia de Baterias utiliza baterias de iões de lítio UL9540A para fornecer armazenamento de energia à escala da rede pública para empresas críticas que podem ser utilizadas como uma fonte de alimentação sempre ligada. Este armazenamento de energia pode ser utilizado para suavizar a utilização de energia e fazer a transição sem problemas para uma fonte de alimentação sempre ativada por bateria, sempre que necessário. Ao fazê-lo, as organizações podem reduzir continuamente os custos OpEx, tais como taxas de pico de procura. Também podem participar na arbitragem energética e outros serviços, melhorando a rentabilidade.

As aplicações comuns incluem:

  • Obter capacidade de pico flexível
  • Regulação da tensão e frequência da potência
  • Integração de fontes de energia renováveis
  • Ativar novos serviços de rede
  • Melhorar a fiabilidade da transmissão e distribuição das companhias elétricas.

Saiba mais na nossa página de produtos Vertiv™ EnergyCore Grid - Sistema de Armazenamento de Energia da Bateria

Vertiv-DynaFlex-BESSProduct-Infographic-MAIN-v2.jpg

Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo assim que possível.


Nome próprio

Apelido

Endereço de e-mail

Telefone

Tipo de

País

Código postal

Comentário


Consentimento de Aviso de Privacidade

Tendo recebido e lido este Aviso de privacidade sobre o tratamento de dados pessoais (fornecidos de acordo com o Artigo 13 do Regulamento da UE 679/2016), dou o meu consentimento para:

O tratamento dos meus dados pessoais para fins de marketing, incluindo para me manter informado por correio eletrónico sobre tendências da indústria, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

A processar pedido...

Muito obrigado! O seu envio foi enviado.

Outros recursos

Acesso de Partner

Idioma e Localização