Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Não comprometa a disponibilidade para uma maior eficiência do centro de dados.

Para ultrapassar o preço crescente do fornecimento de energia, nos últimos anos, diferentes modos ecológicos de funcionamento têm representado características interessantes na tecnologia UPS. No entanto, a maioria destes modos continua a servir como hipe de marketing em vez de uma forma concreta de melhorar a eficiência do centro de dados, uma vez que o aumento da eficiência vem com inconvenientes na disponibilidade da carga.

Mas precisa mesmo de trocar a disponibilidade por uma eficiência mais elevada num centro de dados?

A Vertiv introduziu recentemente novas formas de melhoria da eficiência no mercado, que estão a contribuir para reduzir a PUE dos centros de dados ao mínimo possível, mantendo simultaneamente os mais elevados níveis de disponibilidade.

Conhecimento

Modo online dinâmico: Acabou-se o compromisso de disponibilidade com a eficiência

O nosso novo modo Online Dinâmico oferece alta eficiência energética com proteção de energia de quase dupla conversão para que não precise de trocar uma pela outra.

O modo online dinâmico permite uma eficiência de funcionamento de até 99% sem sacrificar a disponibilidade: é capaz de combinar a disponibilidade superior de um modo de funcionamento de conversão dupla com as excelentes poupanças de custos energéticos de um modo de alta eficiência para um custo total de propriedade reduzido. Por exemplo, se comparar o custo da energia dissipada por uma UPS de 1 MW sem transformador e a mesma UPS utilizando o modo online dinâmico, a poupança na fatura de energia pode ultrapassar os 15 000 dólares por ano.

UPS Liebert EXL S1, Infográfico Interativo de 100-1200kW

Modos de funcionamento de alta eficiência

A topologia de UPS mais comum atualmente utilizada na indústria é a dupla conversão; no entanto, a maioria dos fornecedores de UPS introduziu Modos ECO de funcionamento para aumentar ainda mais os níveis de eficiência da UPS.

Uma UPS a funcionar no modo online dinâmico pode transferir-se em segurança do modo de alta eficiência (alcançando facilmente 99% de eficiência) para o modo de inversor com uma transferência de 0 milissegundos, proporcionando assim uma proteção completa da alimentação da carga sob qualquer condição de falha de energia de entrada. Este é o mesmo desempenho de saída e qualidade de potência oferecidos na UPS de dupla conversão padrão, mas com perdas 60% reduzidas.

A nossa nova geração de soluções de UPS permite novas oportunidades para infraestruturas verdadeiramente eficientes graças ao modo online dinâmico

800x600-exl_243981_0.png

UPS Liebert EXL S1

A Liebert® EXL S1 é uma UPS monolítica, sem transformadores, que possui dimensões e potência otimizadas e líderes da indústria por metro quadrado, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelo inteligente que otimiza o desempenho com carga parcial para alcançar poupanças de custos superiores. Disponível em configurações de módulo único e bypass distribuído. Compatível com sistemas de bateria de iões de lítio.

Saiba mais sobre a UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1

Eficiência é tudo

Vertiv™ Trinergy

Com o aumento da procura e dos custos de energia, tirar o máximo partido da sua UPS, como o Vertiv™ Trinergy, é crucial para manter a eficácia energética e limitar as despesas. O Vertiv™ Trinergy™ proporciona uma eficiência de dupla conversão excecional de até 97,1%, que aumenta ainda mais até 99% com o modo online dinâmico, reduzindo consequentemente os custos operacionais e a dissipação de energia (kW) ao mínimo.

Saiba mais sobre a Vertiv™ Trinergy

Destaque de casos de estudo

Estudos de caso

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8/3/24 Leia mais

Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo assim que possível.


Nome próprio

Apelido

Endereço de e-mail

Telefone

Tipo de

País

Código postal

Comentário


Consentimento de Aviso de Privacidade

Tendo recebido e lido este Aviso de privacidade sobre o tratamento de dados pessoais (fornecidos de acordo com o Artigo 13 do Regulamento da UE 679/2016), dou o meu consentimento para:

O tratamento dos meus dados pessoais para fins de marketing, incluindo para me manter informado por correio eletrónico sobre tendências da indústria, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

A processar pedido...

Muito obrigado! O seu envio foi enviado.

Acesso de Partner

Idioma e Localização