Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Die vereinfachte Art, KI zu betreiben und zu kühlen

Vertiv™ 360AI beinhaltet ein komplettes Lösungsportfolio für Stromversorgung, Kühlung und Services für die komplexen Herausforderungen, die sich aus der KI-Revolution ergeben

Vertiv™ PowerNexus

Ermöglicht eine schnelle Skalierung mit verbesserter Leistung und ohne Unterbrechungen des aktuellen Betriebs.

Vertiv™ Liebert® AFC

Bietet leistungsstarke, kontinuierliche Kühlung, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Effizienz jetzt und in Zukunft zu steigern.

Vorteile der Vertiv™ 360AI-Lösungen

Bereitstellung reduzieren
Zeit um bis zu 50 %1

Vorgefertigte Lösungen vereinfachen durchgängig den Bereitstellungsprozess und eliminieren Designzyklen, so dass die Bereitstellung bis zu doppelt so schnell erfolgen kann.

Breites Angebot und flexibel
Bereitstellungsmethoden

Lösungen, die von Edge-Inferenz bis hin zu KI-Rechenzentren mit Optionen von einer Rack-Lösung mit hoher Dichte bis hin zu großen vorgefertigten modularen Rechenzentren verfügbar sind.

Interoperabilität
und nahtloser Betrieb

Vertiv kann sowohl den Strom- als auch den Kühlungsbedarf von KI decken. Dabei wird jede Lösung aus dem umfassendsten Lösungsportfolio für Stromversorgung und Kühlung der Branche zusammengestellt.

Unübertroffenes Fachwissen
und Support

Unterstützung während des gesamten Prozesses von der Bewertung und dem Design bis hin zur Bereitstellung und zum Lebenszyklusmanagement.

1. Vergleich zwischen modularem und herkömmlichem Stick-Build. Prozentsätze basierend auf Schätzungen des Managements, Fallstudien und öffentlich verfügbaren Daten

Wärmemanagement für Anwendungen mit hoher Dichte

Als Marktführer im Bereich Rechenzentrumsthermomanagement geht Vertiv die Herausforderung an, sowohl allgemeine Rechen- als auch KI-Workloads bereitzustellen und die Herausforderungen des Entwurfs, Aufbaus und Betriebs von Rechenzentren in großem Maßstab zu lösen. Vertiv bietet ein komplettes Portfolio an Lösungen für direkte Expansion, Kaltwasser und Flüssigkeitskühlung, die die gesamte thermische Kette vom Chip bis zur Wärmewiederverwendung verwalten und die Anforderungen aktueller und zukünftiger Anwendungen erfüllen.

Erfahren Sie mehr

Vertiv verwaltet die gesamte thermische Kette für Bereitstellungen mit hoher Dichte mit dem umfassendsten Portfolio an thermischen Lösungen auf dem Markt. Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Kühlmittelverteilern, Verteilern und Rücktürwärmetauschern, die alle von intelligenten, selbstoptimierenden Services unterstützt werden.

Erfahren Sie mehr über Flüssigkeitskühlungsoptionen

Entdecken Sie Lösungen mit hoher Dichte

Produkt-Highlights:

Vertiv™ CoolChip CDU

Vertiv™ Geist™ Rack-PDUs mit hoher Dichte

Vertiv™ Liebert® DCD Wärmetauscher für die Hintertür

Vertiv™ Flüssigkeitskühlung

Vertiv bietet das umfassendste thermische Portfolio über die gesamte Kette hinweg und kombiniert Direkterweiterungslösungen für Luft, Flüssigkeit, Wärmeabweisung und intelligente Steuerungen, um IT-Systeme zu schützen und die höchste Betriebszeit aufrechtzuerhalten.

Die Rechenzentrumsbranche entwickelt weiterhin größere Rechenzentren, um Kapazitätsanforderungen zu erfüllen, und ergreift gleichzeitig Maßnahmen, um die Auswirkungen von Rechenzentren auf die Umwelt erheblich zu reduzieren. Kaltwassersysteme können eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung spielen.

Erfahren Sie mehr über Kaltwassersysteme

Produkt-Highlights:

Vertiv™ CoolLoop Trimmkühler

Vertiv™ Liebert® AFC Kühler

Leistungsmanagement für Anwendungen mit hoher Dichte

Da High-Density-Computing den Energiebedarf auf ein beispielloses Niveau bringt, stehen Rechenzentren vor kritischen Herausforderungen bei der Verwaltung von Spitzenlasten und unterschiedlichen Anforderungen. Die umfassenden Leistungslösungen von Vertiv kombinieren innovative enge Kupplungsintegration mit intelligenter Überwachung, um Stromausfälle zu reduzieren und die Raumnutzung zu verbessern. Unsere flexiblen Bereitstellungsoptionen – von der Montage vor Ort bis hin zu vorgefertigten Systemen – helfen Ihnen, erhebliche Einsparungen bei Installationskosten, Platz und Bereitstellungszeit zu erzielen.

Erfahren Sie mehr

Workloads mit hoher Dichte erfordern Stromverteilungssysteme, die für Computerumgebungen der nächsten Generation entwickelt wurden. Die Schaltanlagen- und Stromverteilungslösungen von Vertiv bieten zuverlässige Stromversorgung von der Einrichtung bis zum Rack mit vereinfachten Wartungs- und Überwachungsfunktionen.

Produkt-Highlights:

Vertiv™ statischer Transferschalter

Vertiv™ Geist™ Rack-PDUs mit hoher Dichte

Vertiv™ unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs) bieten fortschrittliche Lösungen für das KI-Energielastmanagement in Rechenzentren. Sie wurden entwickelt, um die Verdichtung und variable Belastung von KI-Anwendungen zu bewältigen und gleichzeitig eine eng gekoppelte Systemintegration zu ermöglichen, um die Zuverlässigkeit zu verbessern, den Platz zu optimieren, die Installation zu rationalisieren und eine überlegene Energieeffizienz mit nahtloser Integration in alternative Energiequellen und Netzdienste zu liefern.

Erfahren Sie mehr

Produkt-Highlights:

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ Liebert® APM2 UL USV

Vertiv™ PowerDirect Rack

KI und High-Density-Computing erfordern zuverlässige, skalierbare Leistung. Die Energiespeicherlösungen von Vertiv, einschließlich Lithium-Ionen-USV und BESS, bieten kritische Backups, optimieren Energiekosten und stärken die Netzstabilität, damit KI-Workloads ununterbrochen und effizient bleiben.

Erfahren Sie mehr

Produkt-Highlights:

Vertiv™ DynaFlex batteriebetriebenes Energiespeichersystem

Vertiv™ EnergyCore, Lithium-Ionen-Batterieschrank

Das Energy Power Management System (EPMS) von Vertiv optimiert die Energie- und Kühlinfrastruktur, um die sich entwickelnden KI-Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die Spitzenleistung zu erhalten. Mit Echtzeitanalysen und Automatisierung ermöglicht EPMS intelligentes Infrastrukturmanagement für KI-gesteuerte Workloads und bietet Zuverlässigkeit und Effizienz, die durch die branchenführenden Services von Vertiv unterstützt werden.

Erfahren Sie mehr

Produkt-Highlights:

Energie- und Energiemanagementsysteme

Integrierte modulare Lösungen

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Werkseitig getestete, vorgefertigte Module mit bis zu 10 MW liefern einen kompletten Leistungs- und Kühlblock, der die Bauzeit vor Ort verkürzt und die KI- und HPC-Bereitstellung beschleunigt.

Designs ansehen

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Vorgefertigte Bausteine für High-Density-Computing, die bis zu 600 kW IT-Last unterstützen und eine schnelle Bereitstellung vor Ort ermöglichen.

Erfahren Sie mehr

Vertiv™ PowerNexus

Eine werkseitig integrierte USV und ein Schaltblock, die die Installationszeit um bis zu 70 %, den Platzbedarf um ~10 % und die Installationskosten um bis zu 20 % reduzieren.

Mehr entdecken

Dienstleistungen und Software

Hocheffiziente Lösungen Bild

Überwachungs-, Verwaltungs- und Kontrollsoftware

Vertiv™ 360AI-Lösungen unterstützen die Netzwerkkommunikation und Software, um eine zentralisierte Fernüberwachung der gesamten Lösung zu ermöglichen, mit unübertroffenen Steuerungsmöglichkeiten für Strom- und Kühltechnologien.

Dezentralisierte Leistungs- und Temperaturregelung: Vertiv™ Unify

Überwachung: Vertiv™ Environet™ Verbindung

Hocheffiziente Lösungen Bild

Vertiv™ Services

Beratungsgestützter, Lifecycle-gestützter Support, der auf jede Phase der Customer Journey abgestimmt ist – von der Beratung in der Frühphase über die vollständige Implementierung bis hin zu langfristigem Lifecycle-Support und Optimierung. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, nicht nur technische Probleme, sondern auch echte betriebliche und geschäftliche Herausforderungen zu lösen.

Lebenszyklus-Services

Dienstleistungen für die Flüssigkeitskühlung

Beurteilung des Übergangs zur Flüssigkeitskühlung

Partner-Login

Sprache & Standort