Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Kompromittieren Sie die Verfügbarkeit nicht, um die Effizienz des Rechenzentrums zu erhöhen.

Um den steigenden Preisen für die Energieversorgung zu begegnen, haben sich in den letzten Jahren verschiedene Eco-Modi in der USV-Technik durchgesetzt. Dennoch dienen die meisten dieser Modi immer noch als Marketinghype und nicht als konkrete Möglichkeit, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern, da eine erhöhte Effizienz mit Nachteilen für die Verfügbarkeit von Lasten verbunden ist.

Aber müssen Sie wirklich die Verfügbarkeit für eine höhere Effizienz in einem Rechenzentrum abwägen?

Vertiv hat kürzlich neue Möglichkeiten zur Effizienzverbesserung auf dem Markt eingeführt, die dazu beitragen, die PUE von Rechenzentren auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig die höchste Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.

Wissen

Dynamischer Online-Modus: Keine Kompromisse mehr zwischen Verfügbarkeit und Effizienz

Unser neuer dynamischer Online-Modus bietet eine hohe Energieeffizienz mit nahezu Doppelwandler-Leistungsschutz, sodass Sie keine Kompromisse eingehen müssen.

Der dynamische Online-Modus ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 %, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen: Er ist in der Lage, die überlegene Verfügbarkeit eines Doppelwandler-Betriebsmodus mit den ausgezeichneten Energiekosteneinsparungen eines hocheffizienten Modus zu kombinieren, um die Gesamtbetriebskosten zu senken. Wenn Sie beispielsweise die Kosten für Energie vergleichen, die von einer Transformator-freien 1-MW-USV und derselben USV im Dynamic Online-Modus abgeleitet wird, kann die Einsparung der Energierechnung 15.000 USD pro Jahr übersteigen.

Liebert EXL S1 USV, 100-1200kW, interaktive Infografik

Hocheffizienz-Betriebsmodi

Die heute branchenweit am häufigsten eingesetzte USV-Topologie ist die Doppelwandlertechnologie. Darüber hinaus haben die meisten USV-Anbieter ECO-Modi eingeführt, mit denen sich die USV-Effizienz weiter steigern lässt.

Eine USV, die im dynamischen Online-Modus arbeitet, kann mit einer Übertragung von 0 Millisekunden sicher vom Modus mit hohem Wirkungsgrad (leichter Wirkungsgrad von 99 %) in den Wechselrichtermodus übergehen und bietet somit vollständigen Laststromschutz bei jedem Eingangsstromausfall. Dies ist die gleiche Ausgangsleistung und Leistungsqualität, die bei Standard-Doppelwandler-USV angeboten wird, aber mit um 60 % reduzierten Verlusten.

Unsere neue Generation von USV-Lösungen ermöglicht dank des dynamischen Online-Modus neue Möglichkeiten für wirklich effiziente Infrastrukturen

800x600-exl_243981_0.png

Liebert EXL S1 USV

Die Liebert® EXL S1 ist eine monolithische, transformatorfreie USV, die eine optimierte, branchenführende Grundfläche und Leistung pro Quadratfuß, eine ausgezeichnete Betriebseffizienz, einen robusten elektrischen Schutz und eine intelligente Parallelschaltung bietet, die die Leistung bei Teillast optimiert, um überlegene Kosteneinsparungen zu erzielen. Erhältlich in Einzelmodul- und verteilten Bypass-Konfigurationen. Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen.

Erfahren Sie mehr über die Vertiv™ Liebert® EXL S1 USV

Effizienz ist alles

Vertiv™ Trinergy

Angesichts des steigenden Energiebedarfs und der steigenden Kosten ist es entscheidend, das Beste aus Ihrer USV wie Vertiv™ Trinergy herauszuholen, um die Energieeffizienz zu erhalten und gleichzeitig die Kosten zu begrenzen. Vertiv™ Trinergy™ bietet eine hervorragende Doppelwandlereffizienz von bis zu 97,1 %, was mit dem dynamischen Online-Modus um bis zu 99 % weiter ansteigt und somit die Betriebskosten und die Energieableitung (kW) auf ein Minimum reduziert.

Erfahren Sie mehr über Vertiv™ Trinergy

Empfohlene Fallstudien

Fallstudien

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8.3.24 Erfahren Sie mehr

Sprechen Sie mit einem Experten
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.


Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Unternehmen

Land

Postleitzahl

Kommentar


Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (die gem. Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016 bereitgestellt wird) erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Anfrage wird verarbeitet ...

Vielen Dank. Ihre Mitteilung wurde abgesendet.

Partner-Login

Sprache & Standort