Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

DME027E, 6.65kW

Small footprint cooling system for 7x24 temperature and humidity control in network closets, computer rooms and other small spaces. Its low profile permits floormount or wallmount installation, and requires little or no floor space.
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
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

​Oferece sistemas de rejeição a base de ar , água/glicol ou água gelada.
Dispõe de componentes de refrigeração confiáveis, tais como compressores rotativos ou scroll e serpentinas com tubo de cobre e aletas de alumínio para maior efeciência.
Possui design para confiabilidade a longo prazo.

Recursos

Climatização e controle de umidade montados na parede ou sobre o piso.
Resfria pontos quentes ou zonas quentes.
É instalado como sistemas independentes ou tipo split.
Opera silenciosamente.

The Liebert DataMate is a split-system evaporator available in combination with a remote air-, water- or glycol-cooled condensing unit or a close-coupled water/glycol-cooled condensing unit, or as a self-contained, chilled water unit. Models are available to fit small computer rooms, requiring only five quare feet or less of floor space, or can be mounted on a wall. Each split system has thermostat-type wiring to controls and condensing unit. System components are pre-charged with refrigerant using quick-connect fittings for fast installation. The unit is designed for front service access.

Projetado para controle de temperatura, umidade e filtragem de ar durante todo o ano, em lugares onde pessoas e equipamentos eletrônicos precisam ocupar o mesmo espaço. Seu baixo perfil permite que a instalação seja feita no piso ou na parede e necessita de pouco ou nenhum espaço no piso.

DME027E, 6.65kW
Product Specifications
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
22.7 [6.65]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
22.7 [6.65]
Nominal Airflow [CFM]
1230
Total Capacity
22.7 [6.65]
Heat Rejection Medium
Air
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
330
Peso (lbs / kgs)
150
Altura (pol/mm)
32
Altura (pol/mm)
813
Largura (pol/mm)
64 1/8
Largura (pol/mm)
1628
Profundidade (pol/mm)
11 7/8
Profundidade (pol/mm)
302
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma