Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

GXT5-20KMVRT11UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 20kVA/20kW | 208/120VAC | Online UPS Rack/Tower

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS protects critical equipment against outages and every type of power disturbance. This 20kVA online double conversion UPS offers continuous power conditioning in centralized and edge locations. With unity power factor (1.0), it allows more connected loads saving space and costs. This tower/rack mount UPS has a built-in Vertiv™ RDU101 communications card for remote monitoring to help you make more informed decisions and faster event resolution.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Operação com alta fator de potência, até a unidade, permite a conexão de mais equipamentos
Certificação Energy Star® 2.0; alta eficiência nos modos on-line (95%) e ECO Ativo (98%)
Capacidade aprimorada de gerenciamento remoto e local, assegurando o gerenciamento inteligente da infraestrutura crítica
A comunicação de rede SNMP com a NIC Vertiv™ RDU101 (opcional para unidades de 3kVA, pré-instaladas na fábrica nas unidades de 5-20kVA) simplifica a instalação e a manutenção
Detecção automática dos gabinetes externos de bateria possibilitando a potência escalável
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: 2 anos com opção de garantia estendida

Vantagens

Mais potência útil para dar suporte à mais cargas conectadas, economizando custos e espaço
Instalação e operação simplificadas
Capacidade de atualização remota do firmware do UPS
Capacidade de priorizar cargas críticas
Melhor capacidade para gerenciar dispositivos conectados sem afetar a continuidade
Monitoramento remoto simplificado e eficiência operacional
Implementação mais rápida e informações precisas sobre a autonomia
Gerenciamento inteligente do estado da bateria para ter uma vida útil otimizada
Gerenciamento de energia e de capacidade otimizado

Recursos

Alto fator de potência, de 0,9 a 1,0
LCD gráfico colorido com orientação por sensor de gravidade
Receptáculos de saída de alimentação programáveis para fazer a ciclagem de equipamentos conectados e ter um uso ótimo da bateria
O cartão SNMP/Web RDU101 oferece a capacidade de gerenciamento remoto e compatibilidade para sensores ambientais. Ele também dá suporte ao software de monitoramento Vertiv™ Power Insight GRATUITO.
Bypass de manutenção integrado em determinados modelos
Sistemas de conversão rack/torre
Baterias internas com troca a quente (hot-swap) e potência escalável, com detecção automática dos gabinetes externos de bateria
Certificado Energy Star® 2.0

A completa variedade dos sistemas UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 monofásicos é fácil de implementar com um design conversível de rack/torre que proporciona flexibilidade de instalação. Seu LCD colorido com sensor de gravidade proporciona uma interface amigável para configuração e gerenciamento locais. O setup e as configurações também são fáceis com a detecção automática de gabinetes externos de baterias compatíveis, proporcionando soluções de autonomia adicional. Com uma placa de rede (NIC) disponível, a suíte Vertiv de soluções de gerenciamento, incluindo o Vertiv™ Power Insight e serviços Vertiv™ LIFE™ Services, está disponível para dar suporte à sua infraestrutura crítica. Projetado para ter alta disponibilidade e capacidade, esses modelos de UPS com altos fatores de potência de saída - até a unidade - proporcionam mais potência útil para os equipamentos conectados. A operação com alta eficiência desse UPS certificado como Energy Star® 2.0 significa que você tem proteção ao mesmo tempo em que suporta a sustentabilidade. Uma maior eficiência é também alcançada com o modo de operação ECO Ativo.

GXT5-20KMVRT11UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 20kVA/20kW | 208/120VAC | Online UPS Rack/Tower
Product Overview
Power Rating
20.000 VA / 20.000 W
Tensão de Entrada
Típica: 208VAC / Faixa: 176-280VAC
Tensão de Saída
208/120VAC (configurável pelo usuário)
Efficiency
Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line
Wiring
Entrada/Saída com fios; PODs opcionais disponíveis

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma