Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Segunda Geração de Gabinete de Distribuição Liebert PPC

O Liebert® PPC Segunda Geração de Gabinetes de Distribuição oferece benefícios de um sistema sob medida, com a conveniência e economia de custos de um sistema pré-testados e integrados em fábrica. Alojados em um único gabinete auto-suficiente, que combina distribuição, aterramento aos computadores de rede, isolamento e monitoramento de energia para fornecer a proteção de seu computador ou demandas de equipamentos vitais de comunicação.
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
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Qualidade de Potência Comprovada — Resultados em operação do equipamento ideal, reduzindo o tempo de inatividade e estendendo a vida útil​.
Aterramento ao Computador de Rede — O Liebert PPC estabelece automaticamente um único ponto de aterramento para atender às recomendações dos fabricantes principais e os requisitos do código elétrico nacional.
Monitoramento — Built-in de medição e acionamento de alarme com capacidades de comunicação Liebert de monitoramento centralizado. 
Economia de Espaço — Gabinete único compacto economiza espaço valioso.​
Fácil instalação - conexão do cabo de entrada única reduz o tempo de instalação e custos.
TP-1 Isolamento de Transformador listados - proporciona maior eficiência.

Recursos

Condicionamento e distribuição de energia integrados.
Built-in de medição e alarmes e monitoramento centralizado opcional.
Expansível com quadros adicionais e cabeamento flexível.
Alças de cargas não lineares - Totalmente compatível com as cargas não lineares e outros equipamentos eletrônicos.
Capacidade de expansão - placas do painel adicionais, opcional Liebert EXC ™ e cabeamento flexível pode ser instalado com o mínimo de interrupção para atender às necessidades crescentes.
Flexibilidade de Localização — A unidade pode ser facilmente transferida para proteger seu investimento.
UL e ULc Llistado como um sistema completo - Atende aos requisitos de segurança para rápido, inspeção hasslefree e aprovações do código de construção.​ 
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
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma