Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 8200 (582140000)

The NetSure™ 8200 Series offers compact combination bays, complementary distribution bays, and stand-alone power bays that integrate easily with existing AC infrastructure. Designed to provide reliable -48 VDC power and distribution at core facilities, the digital NetSure 8200 plant leverages high-efficiency 200 amp rectifiers powered from 480 VAC or 208 VAC. This series offers versatile solutions to meet the needs of your central office, mobile switching office, cable headend, or data center deployment.

Obter Brochura Obter Manual

Vantagens

Endereça as demandas de alimentação atuais e futuras com sistemas de potência escalável que podem ser ajustados com segurança durante a operação em funcionamento
Reduz deslocamentos desnecessários ao site com serviços remotos que permitem que você identifique problemas e tome medidas corretivas
Adapta-se de forma fácil e segura aos requisitos de novas cargas com trocas de disjuntores e de distribuidores a quente

Recursos

Otimização da alimentação de energia e da distribuição da carga
Expansão segura do sistema com troca de disjuntores e de distribuidores a quente
Certificado NEBS Nível 3

NetSure 8200 (582140000)
Product Overview
Power Capacity
1 MW
Current Capacity
20,000 A
System Type
Power Bay
Input
Input Voltage, Nominal
208 or 480 VAC, 3-phase
Input Voltage, Operational
408-528 VAC to 176-264 VAC
Equipment Dimensions (H x W x D)
Combo Bay List 101 and List 111 93.5"x24"x30",830 lbs., Combo Bay List 102 and List 112 84"x24"x 30", 830 lbs., AC Distribution Bay (PDSC): 84" x 1
Access
Front and rear
Output
Output Voltage, Nominal
48 VDC
Output Voltage, Operational
42.0 VDC to 58.0 VDC
Output Capacity
12,000 W rectifier
Peak Efficiency
96.1% (480 VAC), 95.7% (208 VAC)
Load Circuit Breakers / Fuses
TPS/TLS, TPL Fuses or GJ/218-Style breakers
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU controller
Temperatura de Operação
0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Safety Compliance
UL Listed (UL1801), CSA 22.2 (No. 225), c UL, NEBS Level 3

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma