Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 5100 Integrated DC Power System

The NetSure 5100 Series, a compact -48 volt 150 A DC power solution, features an advanced control unit, up to (4) positions for 2000 W high-efficiency eSure rectifiers, and integrated distribution options. [Spec #582137200]

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Minimiza o custo total de propriedade com retificadores eSure de alta eficiência
Reduz a necessidade de refrigeração especializada com operação de retificador de temperatura elevada
Implementa o sistema de energia onde a única opção de entrada é de 120 VCA
Mantém a fonte de alimentação da sua rede segura com comunicação por controlador encriptado
Estende a vida útil das baterias com as ferramentas de gerenciamento de baterias disponíveis
Alcança economias de energia no modo ECO, mesmo a cargas baixas. Tenha tranquilidade com esse sistema de alimentação de energia certificado UL e NEBS
Minimize o tempo de instalação e impulsione a conformidade planejada para a rede através de arquivos de configuração customizados
Reduz o tempo de operação do gerador fora da rede elétrica com entrada Solar/Híbrida
Otimiza a capacidade das baterias com a determinação de cargas prioritárias e não prioritárias
Capacidade para Solar/Híbrida - reduz a dependência da rede elétrica

Recursos

Alta eficiência - retificadores eSure com eficiência de 96,2%
Ampla Faixa de Temperaturas de Operação - retificadores funcionam de -40 °C a +80 °C (até +65 °C sem perda de potência)
Entrada de CA selecionável - 120 VCA, 208 a 240 VCA
Compatível com interfaces de comunicação de Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus e RS485
Recurso de Gerenciamento da Bateria
Modo ECO de Economia de Energia
Padrão de Conformidade NEBS Nível 3 e Listado UL
Recurso de arquivo de configuração customizado
Recuso de Energia Solar/Híbrida
Até dois níveis de desconexão (LVD)

This highly flexible NetSure 5100 DC power system is available as an integrated version where space for rectifiers and distribution are available in the same shelf. These systems are optimal for rack-mounting in any building, shelter or cabinet installation. This system is easily integrated into a Vertiv outdoor enclosure when a pre-manufactured space efficient outdoor solution is needed. The system can also be shipped loose or mounted in a relay rack with battery trays. Our most compact NetSure 5100 system measures 2 RU high and has output current capability up through 150 A. Available in 19” and 23” widths, the system provides distribution space for GMT fuses up to 15 A or a combination of 150 A circuit breakers and GMT fuses. Configuration options include battery low voltage disconnect (BLVD), load low voltage disconnect (LLVD) or no low voltage disconnect.

NetSure 5100 Integrated DC Power System
Product Overview
Power Capacity
2 - 7.2 kW
Current Capacity
40 - 150 A
Input
Input Voltage, Nominal
Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC
Input Voltage, Operational
Rectifier: (Single Phase) 85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Molex for AC cords or hardwiring
Equipment Dimensions (H x W x D)
up to 3U x (19" or 23") x 14.7"
Access
Front and Rear access
Output
Output Voltage, Nominal
-48 VDC
Output Voltage, Operational
Rectifier: -42 VDC to -58 VDC
Output Capacity
Up to 150 amps at -48 VDC plus redundancy
Peak Efficiency
Rectifier: 96%
Load Circuit Breakers / Fuses
1-150 A E/M or E bullet nose breakers or 1-15A GMT fuses
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
1A to 150 A E/M or E breakers
Options
Optional Battery Trays, SM-Temp, BAU, Relay racks
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Temperatura de Operação
-40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
Safety Compliance
UL Listed (cUL)
EMC Compliance
Conforms to FCC rules Part 15, Subpart B, Class B; EN55022 Class B, radiated and conducted; GR-1089 Issue 4
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma