Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 5100 58870530036

The NetSure 5100 bulk DC power system provides -48VDC at up to 160A and is ideal for legacy power retrofit applications or when overcurrent protection is unnecessary. This cost-effective solution does not include distribution or the provision for battery strings.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Minimiza o custo total de propriedade com retificadores eSure de alta eficiência
Reduz a necessidade de refrigeração especializada com operação de retificador de temperatura elevada
Implementa o sistema de energia onde a única opção de entrada é de 120 VCA
Mantém a fonte de alimentação da sua rede segura com comunicação por controlador encriptado
Estende a vida útil das baterias com as ferramentas de gerenciamento de baterias disponíveis
Alcança economias de energia no modo ECO, mesmo a cargas baixas. Tenha tranquilidade com esse sistema de alimentação de energia certificado UL e NEBS
Minimize o tempo de instalação e impulsione a conformidade planejada para a rede através de arquivos de configuração customizados
Reduz o tempo de operação do gerador fora da rede elétrica com entrada Solar/Híbrida
Otimiza a capacidade das baterias com a determinação de cargas prioritárias e não prioritárias
Capacidade para Solar/Híbrida - reduz a dependência da rede elétrica

Recursos

Alta eficiência - retificadores eSure com eficiência de 96,2%
Ampla Faixa de Temperaturas de Operação - retificadores funcionam de -40 °C a +80 °C (até +65 °C sem perda de potência)
Entrada de CA selecionável - 120 VCA, 208 a 240 VCA
Compatível com interfaces de comunicação de Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus e RS485
Recurso de Gerenciamento da Bateria
Modo ECO de Economia de Energia
Padrão de Conformidade NEBS Nível 3 e Listado UL
Recurso de arquivo de configuração customizado
Recuso de Energia Solar/Híbrida
Até dois níveis de desconexão (LVD)

O NetSure Série 5000, uma solução de alimentação de energia compacta de -48 volts 600 A CC, apresenta uma unidade de controle avançado, até 29 posições para retificadores eSure de 2000W e alta eficiência ou conversores de 1500 W e -48V a 24V ou conversores solares de 2000 W, um gabinete de distribuição de fila única ou dupla e painéis opcionais de conectividade solar ou híbrida. O sistema de energia suporta montagem em rack de 19"W e 23"W e está disponível em inúmeras configurações, projetado para trabalhar com uma ampla variedade de aplicações. A distribuição suporta até 52 disjuntores de 1 A a 3000 A ou fusíveis TPS/TPL de 1 A a 100 A. Opções para posições de disjuntores de desconexão da bateria e posições de disjuntores de tensão dual (-48V/+24V) estão disponíveis. Compatível com diversos níveis de LVD, permitindo a priorização da carga em até duas etapas.

NetSure 5100 58870530036
Product Overview
Power Capacity
8kW
Current Capacity
Up to 160A
System Type
Bulk subrack
Input
Input Voltage, Nominal
120VAC, 208VAC, 240VAC
Input Voltage, Operational
85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Molex cords
Equipment Dimensions (H x W x D)
1RU H x 19"W X 15"D
Access
Front for Control, Rear for AC IN and DC Out
Output
Output Voltage, Nominal
-48VDC
Output Voltage, Operational
-42 VDC to 58 VDC
Output Capacity
160A
Peak Efficiency
96.2%
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU Controller
Temperatura de Operação
-40C to 65C
Safety Compliance
UL 60950 Recognized
EMC Compliance
FCC Class B
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma