Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A eStruxture Expande para Atender à Necessidade de Cliente de Colo, com Soluções Vertiv Completas

 

Ao transformar uma antiga instalação de impressão em um data center de última geração, a eStruxture queria dar às empresas a capacidade de projetar soluções de data center para múltiplos locais, neutras para a nuvem ou para a operadora, com a escala e flexibilidade para acomodar qualquer requisito de carga de trabalho ou densidade de energia.

Background

Quando a eStruxture foi fundada em abril de 2017, a empresa percebeu que seus clientes não tinham escolha quando se tratava de soluções de conectividade e colocation neutras em termos de nuvem e de operadoras. O fundador da empresa, que passou muitos anos no setor de telecomunicações, percebeu que as operadoras existentes e os provedores menores não tinham presença pan-canadense ou o capital para investir no atendimento dos requisitos crescentes em evolução dos clientes, requisitos que ele poderia atender tendo a Vertiv como parceira.

Resultados

  • Uso otimizado de espaço de computação que permite ofertas adicionais ao cliente, como ambientes dedicados com opções de espaço de escritório, armazenamento e recuperação de desastres
  • Capacidade de suporte a clientes com requisitos de alta densidade, oferecendo até o dobro da capacidade da maioria dos concorrentes com 30 kW por padrão de rack
  • Nova instalação pronta para rotatividade seis meses antes das construções anteriores
Resumo do Caso
Localização:

Data center MTL-2 em Montreal, Canadá

Necessidade crítica:

Ao transformar uma antiga instalação de impressão em um data center de última geração, a eStruxture queria dar às empresas a capacidade de projetar soluções de data center para múltiplos locais, neutras para a nuvem ou para a operadora, com a escala e flexibilidade para acomodar qualquer requisito de carga de trabalho ou densidade de energia.

Solução Vertiv:
  • Unidades UPS Liebert® EXL S1 com baterias de íon de lítio (LIB) instaladas em paralelo 2+1
  • Sistema de economia free cooling Liebert® DSE com controles Liebert® iCOM™
  • Gabinete de condicionamento e distribuição de energia Liebert® PPC com monitoramento de ramal
  • Gabinete de distribuição Liebert® RX com monitoramento de ramal
  • Racks VR Vertiv™ com unidades de distribuição de energia rack Vertiv Geist™ (rPDUs)

BAIXAR O ESTUDO DE CASO

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma