Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il modo più semplice per alimentare e raffreddare l’AI

Vertiv™ 360AI include un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e service per le complesse sfide legate alla rivoluzione dell'AI

Vertiv™ PowerNexus

Consente una rapida scalabilità con prestazioni migliorate e nessuna interruzione delle operazioni attuali.

Vertiv™ Liebert® AFC

Offre un raffreddamento potente e continuo per mantenere le operazioni e promuovere l’efficienza ora e in futuro.

I vantaggi delle soluzioni Vertiv™ 360AI

Ridurre l’implementazione
fino al 50%1

Le soluzioni pre-ingegnerizzate semplificano l'intero processo di implementazione ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo fino al 50% i tempi di implementazione.

Ampia gamma e
e flessibilità di deployment

Dall’edge inferencing ai data center AI, con opzioni che vanno da rack ad alta densità a grandi data center modulari prefabbricati.

Interoperabilità
e operatività senza interruzioni

Vertiv soddisfa le esigenze di power e cooling con soluzioni integrate provenienti dal portfolio più completo del settore.

Competenza
e supporto senza pari

Supporto durante l’intero processo, dalla valutazione e progettazione all’implementazione e alla gestione del ciclo di vita.

1. Confronto tra modulare e tradizionale. Percentuali basate su stime gestionali, case study e dati disponibili al pubblico

Thermal management per applicazioni ad alta densità

Vertiv, leader nel thermal management per data center, affronta le sfide della progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture AI su larga scala. Vertiv offre un portfolio completo di soluzioni di espansione diretta, acqua refrigerata e raffreddamento a liquido che coprono l’intera catena termica, dal chip al riutilizzo del calore.

Ulteriori informazioni

Vertiv gestisce l’intera catena termica per implementazioni ad alta densità con il portfolio di soluzioni termiche più completo sul mercato. Esplora la nostra gamma completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato da servizi intelligenti e auto-ottimizzanti.

Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido

Scopri le soluzioni ad alta densità

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ CoolChip CDU

Rack PDU ad alta densità Vertiv™ Geist™

Scambiatore di calore per porta posteriore Vertiv™ Liebert® DCD

Vertiv™ Liquid Cooling Service

Offrendo il portfolio termico più completo lungo l’intera catena, le soluzioni a espansione diretta di Vertiv combinano aria, liquido, dissipazione del calore e controlli intelligenti per proteggere i sistemi IT e garantire i massimi livelli di continuità operativa.

Il settore dei data center continua a sviluppare strutture sempre più grandi per soddisfare la crescente domanda di capacità, adottando al contempo misure concrete per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale dei data center. I sistemi ad acqua refrigerata possono svolgere un ruolo importante in questa evoluzione.

Ulteriori informazioni sui sistemi ad acqua refrigerata

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler

Vertiv™ Liebert® AFC Chiller

Vertiv™ Liebert® CWA

Gestione dell’alimentazione per applicazioni ad alta densità

Con l’aumento della densità computazionale che porta i requisiti energetici a livelli senza precedenti, i data center si trovano ad affrontare sfide critiche nella gestione dei picchi di carico e delle richieste variabili. Le soluzioni di alimentazione di Vertiv combinano un’innovativa integrazione close-coupled con sistemi di monitoraggio intelligenti per ridurre le perdite di energia e ottimizzare l’utilizzo dello spazio. Le nostre opzioni di implementazione flessibili, dall’assemblaggio in loco ai sistemi prefabbricati, consentono di ottenere risparmi significativi in termini di costi di installazione, spazio e tempi di implementazione.

Ulteriori informazioni

I carichi di lavoro ad alta densità richiedono sistemi di distribuzione dell’alimentazione progettati per ambienti informatici di nuova generazione. Le soluzioni di switchgear e distribuzione dell’energia di Vertiv garantiscono un’alimentazione affidabile dal livello dell’impianto fino al rack, con funzionalità semplificate di manutenzione e monitoraggio.

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ Powerbar iMPB Busway

Rack PDU ad alta densità Vertiv™ Geist™

Gli UPS (Uninterruptible Power Supply) di Vertiv™ forniscono soluzioni avanzate per la gestione dei carichi energetici dell’AI nei data center. Sono progettati per gestire la crescente densificazione e i carichi variabili delle applicazioni AI, consentendo un’integrazione di sistema close-coupled che migliora l’affidabilità, ottimizza lo spazio, semplifica l’installazione e offre una maggiore efficienza energetica, con una perfetta integrazione con fonti energetiche alternative e servizi di rete.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ PowerUPS 9000

Rack Vertiv™ PowerDirect

L’AI e il computing ad alta densità richiedono una potenza affidabile e scalabile. Le soluzioni di immagazzinamento dell’energia di Vertiv, tra cui UPS agli ioni di litio e BESS, forniscono backup critici, ottimizzano i costi energetici e rafforzano la stabilità della rete in modo che i carichi di lavoro AI rimangano ininterrotti ed efficienti.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Sistema di accumulo di energia a batteria Vertiv™ DynaFlex

Armadio batteria agli ioni di litio Vertiv™ EnergyCore

Il sistema di Energy Power Management (EPMS) di Vertiv ottimizza l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento per supportare le esigenze in evoluzione dell’AI, mantenendo al contempo prestazioni di picco. Grazie all’analisi in tempo reale e all’automazione, EPMS consente una gestione intelligente dell’infrastruttura per i workload guidati dall’AI, garantendo affidabilità ed efficienza supportate dai servizi leader di settore di Vertiv.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Sistemi di gestione dell’energia

Soluzioni modulari integrate

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Moduli prefabbricati testati in fabbrica fino a 10 MW, per un blocco completo di alimentazione e raffreddamento che riduce i tempi di costruzione in loco e velocizza l’implementazione di AI e HPC.

Vedi i progetti

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Elementi costitutivi prefabbricati per il calcolo ad alta densità, che supportano fino a 600 kW di carico IT e consentono una rapida implementazione in loco.

Ulteriori informazioni

Vertiv™ PowerNexus

Un UPS e un blocco di quadri integrati in fabbrica che riducono i tempi di installazione fino al 70%, l’ingombro a terra di circa il 10% e i costi di installazione fino al 20%.

Scopri di più

Servizi e software

Soluzioni ad alta efficienza Immagine

Software di monitoraggio, gestione e controllo

Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.

Alimentazione decentralizzata e controllo termico: Vertiv™ Unify

Monitoraggio: Connessione Vertiv™ Environet™

Soluzioni ad alta efficienza Immagine

Servizi Vertiv™

Supporto guidato da consulenza e alimentato lungo tutto il ciclo di vita, progettato per accompagnare ogni fase del percorso del cliente — dalla consulenza iniziale, all’implementazione completa, fino al supporto e all’ottimizzazione a lungo termine. Questo approccio ci consente di risolvere non solo problemi tecnici, ma anche reali sfide operative e aziendali.

Servizi per il ciclo di vita

Servizi per il raffreddamento a liquido

Valutazione della transizione al raffreddamento a liquido

Login dei partner

Lingua & Ubicazione