Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Uninterrupted power is crucial in today's data centers. You need real-time, comprehensive visibility to your energy usage to make fast, informed decisions to ensure peak performance and business continuity. Full​ understanding of your power system design and dependencies is essential to maximize resources, minimize waste and improve compliance. With solid baseline across resources and standardized reports, you can make more accurate capacity forecasts and deployment plans.

Challenges

Comprehensive View

  • Gain a comprehensive view of power resources and utilization for easier management of data center power system.

  • Solution: Have complete awareness of the active power path and the status of all devices in the power chain using a dynamic maintainable one-line diagram.

System Dependencies

Determine dependencies within the power system.
Solution: Understand interdependencies among devices using configured connections to plan for power changes and maintenance and perform risk assessments.

PUE Reporting

  • Improve PUE reporting, which is often time-consuming and inaccurate.

  • Solution: Standardize PUE reporting to save time and increase efficiency. Use current and historical trends to make more accurate capacity forecasts and deployment plans.

Energy Cost

  • Lower energy cost without sacrificing availability.

  • Solution: Use real-time energy information to adjust operation loads on equipment, maintain service level agreements and ensure availability.

Articoli correlati

Thermal Management Image

Argomenti degli articoli

Thermal Management
Capacity Planning Image

Argomenti degli articoli

Capacity Planning
Data Center Monitoring Image

Argomenti degli articoli

Data Center Monitoring
Is Your Organization Ready? Image

Argomenti degli articoli

Is Your Organization Ready?
Login dei partner

Lingua & Ubicazione