Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Gabinete de distribución de segunda generación Liebert PPC

El gabinete de distribución y acondicionamiento de la energía para racks Liebert FPC proporciona una distribución flexible y de alta calidad para centros de datos de alta densidad. Se diseñó para combinar la comodidad y ahorro de las unidades en un solo paquete, y sometidas a pruebas en la fábrica, con la flexibilidad de un sistema de potencia diseñado a la medida.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Ahorro en cuanto a espacio — el gabinete compacto ayuda a utilizar de manera óptima el área de producción.
Fácil instalación — La conexión única del cable de entrada reduce el tiempo y el costo de instalación.
Transformador de aislamiento con certificación TP-1 — alcanza una mayor eficiencia. 

Características

Distribución y acondicionamiento de la energía en un solo paquete.
Medición y alarmas integradas y monitoreo centralizado opcional.
Expandible con tableros de distribución adicionales y cableado flexible.
Calidad mejorada del suministro eléctrico— genera un funcionamiento óptimo del equipo, reduce las caídas y alarga la vida útil.
Conexión a tierra apropiada para computadoras— El Liebert PPC establece un punto único de conexión a tierra de forma automática para cumplir con las recomendaciones de los fabricantes principales y con los requisitos del Código Eléctrico de EE. UU.
Monitoreo — mediciones integradas y anuncios con alarmas que se pueden comunicar con el monitoreo centralizado de Liebert. 
Maneja cargas no lineales — totalmente compatible con cargas no lineales y con otros equipos electrónicos.
Capacidad de expansión — tableros por separado, Liebert EXC™ opcional y cableado flexible que se puede instalar con interrupción mínima para satisfacer las necesidades de crecimiento.
Flexibilidad de ubicación — la unidad se puede trasladar fácilmente para proteger su inversión.
Certificación UL y ULc como sistema completo — cumple con los requisitos de seguridad con miras a la inspección y las aprobaciones del código de construcción de forma rápida y sin problemas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación