Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0

The Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter (HMX8000T) is a high performance KVM extender that offers 4K video over a single fiber connection, along with audio and USB. It delivers pixel-perfect, color accurate picture quality at 4K 60Hz and USB2.0 for fast switching. The 1U transmitter enables users to locate critical computing hardware in secure, temperature-controlled environment, away from the user work station.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
4K resolution for pixel-perfect quality with zero latency at 60Hz over a single fiber connection
10 GB ethernet capability to support fiber connections
Remote access that ensures quality and security of critical devices
Fast switching that improves productivity
Backwards compatibility with Vertiv Avocent HMX 5000/6000 switches without the need for special modifications   
Resulta ideal para:
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Salud
  • Transporte

Beneficios

4K video @ 60 Hz
Security via TLS certificate-based encryption
Local area network (LAN) operation with unlimited extension distances; no need for dedicated cabling between user and computer
Onscreen (OSD) display at each user station; remote OSD allows video to be pushed and controlled at another station or video wall 
System backups stored internally, externally or via email
Updates may be scheduled hourly, daily or weekly  

Características

Less-than-a-second switching between target computers
Any-to-any matrix configuration
Multicast 1:1 pixel mapping with instant video transmission
IP-based technology that removes distance limitations of the past
USB 2.0 compatibility enabling use of most tablets, shuttle, and joy sticks (reference the USB6000 for non-supported USB requirements
Fully redundant system with auto failover
Remote access capability     

The Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM provides access to multiple computers via a standard IP network infrastructure, allowing users to share computing resources. It offers 4K video over a single fiber connection or dual head 4K with an additional fiber connection. The system is ideal for applications requiring high resolution and zero latency such as broadcasting, production editing, or any collaborative environments. This IP-based KVM extender enables computing hardware to be housed remotely from user workstations in secure, temperature-controlled environments. Designed to improve productivity and reduce IT costs, the system provides powerful administrative tools and connection-management control for network resources without compromising picture quality.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación