Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

Ahorro de dinero
Alta eficiencia, con una efectividad del uso de energía (PUE) operativa menor a 1.2.
Alta eficiencia, con una efectividad del uso de energía (PUE) menor a 1.2.
Elimina el consumo, los costos y el tratamiento del agua.
Una bajo kilovataje (kW) máximo que permite disminuir capacidad de respaldo del generador o más potencia de TI para la venta.
Sin fuga de aire ni desplazamiento volumétrico, lo cual elimina la necesidad de una potencia del ventilador adicional o la capacidad de aire de reposición.
Altamente eficiente en condiciones de carga baja y parcial.
 Le permite generar dinero
Rápidamente escalable para una implementación y un tiempo de salida al mercado más rápidos.
Bajos costos operativos para una mayor rentabilidad.
Reduce de los riesgos
Tecnología probada de economización de refrigerante bombeado utilizada en más de 4000 instalaciones alrededor del mundo.
Múltiples ventiladores, circuitos DX y otros componentes claves para resistir una falla.
Simplifica el gerenciamiento térmico
Controles avanzados gestionan automáticamente el adelanto/retraso de la unidad, protegen contra la congelación del serpentín, maximizan la economización y otras rutinas

Características

Alta capacidad, 400 kW – 500 kW
Economizador de refrigerante bombeado altamente eficiente
Monitoreo y control avanzados
Amplia superficie del condensador para minimizar la potencia operativa y la potencia máxima
Sin compuertas que necesiten mantenimiento ni filtros de aire que reemplazar.
Todos los componentes pueden recibir mantenimiento desde un extremo de la unidad
La construcción de rotura térmica evita la fuga de aire
3 configuraciones de flujo de aire
Implementaciones perimetrales o en azotea
Un menor peso y espacio.

La solución empaquetada Liebert DSE para exteriores ofrece una alta eficiencia, una economización sin consumo de agua, una máxima confiabilidad, poco mantenimiento y una rápida escalabilidad: todo en configuraciones de sistema dividido (split) y altamente flexibles. Su economizador de refrigerante bombeado captura la mayor parte de las horas de economización en un amplio rango de temperaturas, en comparación con otros sistemas similares. La solución empaquetada Liebert DSE utiliza una tecnología probada de economizador de refrigerante bombeado que ha sido implementada en más de 6000 sitios alrededor del mundo. Con un diseño altamente flexible, la solución se encuentra disponible en configuraciones perimetrales y en azotea, con capacidades de 400 kW y 500kW. El paquete integra todos los componentes del sistema de enfriamiento en un espacio reducido. Se envía como una sola unidad precargada y probada en fábrica para una implementación rápida y sencilla.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación