Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Los avances tecnológicos en la era del Big Data y el Internet de las cosas (IoT) han dado lugar a un aumento en la demanda de recursos informáticos, así como a un cambio en la distribución geográfica y los tipos de ubicación donde se implementan los sistemas de TI.

Los administradores de TI buscan infraestructuras de TI fiables, flexibles, seguras y económicas desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, al diseñar sus racks de servidores tienen en cuenta productos que ofrecen protección y acceso seguro a sistemas de TI críticos. Dichos productos deberían ser capaces de adaptarse al previsible crecimiento y expansión, debiendo ser también rentables al mismo tiempo. Muchos administradores de TI han podido valorar positivamente las ventajas de usar un único fabricante para soluciones integradas y complementarias. Este enfoque da como resultado una mejor disponibilidad, implementaciones más rápidas, mayor eficiencia del personal, mejor seguridad y menor coste.

¿Qué es un rack de servidores?

Un rack de servidores aloja y organiza sistemas de TI críticos, que se pueden configurar para dar soporte a una amplia variedad de requisitos. Llamado con frecuencia armario de servidores, es de tipo cerrado para garantizar la seguridad. Los racks de servidores se encuentran habitualmente en entornos de centros de datos, pero también se pueden usar en ubicaciones informáticas más pequeñas.

El rack de servidores de 19 pulgadas es el bastidor o envolvente de tamaño estandarizado para albergar los equipos y se usa para los servidores y sus periféricos. El rack de servidores de 19 pulgadas permite configuraciones de hardware densas sin ocupar gran parte del espacio disponible de suelo o de las bandejas. Si solo necesitas un pequeño número de servidores, es económicamente la mejor opción por sus menores costes iniciales.

El equipo colocado en el rack se denomina dispositivo de rack o de montaje en rack. Los equipos de rack se montan atornillando o fijando su panel delantero al rack.

Tipos de racks de servidores

Los racks de servidores se denominan a veces racks LAN, racks de red u otros términos similares, pero generalmente se trata de lo mismo: envolventes de rack donde se montan sistemas críticos de TI.

Pueden ser de tipo preconfigurado o personalizado. Los racks preconfigurados se montan en fábrica y se despliegan rápida y fácilmente. Suelen ser la opción más barata.

Los racks de servidores se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades y especificaciones deseadas. Las empresas que requieren dimensiones específicas de anchura, altura o profundidad, o aplicaciones especializadas como impermeabilización o resistencia al polvo o a los golpes, pueden trabajar estrechamente con el proveedor para diseñar una solución a medida de los racks de servidores.

Los armarios de racks de servidores se pueden clasificar como de bastidor abierto o cerrado. Los racks de servidores de tipo abierto ofrecen más espacio y flexibilidad, y permiten acceder generalmente a los cables desde la parte superior. Dado que no están cerrados, suelen encontrarse dentro de salas de servidores seguras.

Los racks de servidores cerrados son normalmente más caros porque pueden cerrarse. Son una opción mejor si el rack de servidores se coloca fuera de la sala de servidores segura o en una ubicación no segura.

Tamaño, profundidad y unidades de rack (U)

Para determinar el tamaño del rack de servidores, debes considerar qué tipo de equipos vas a colocar y cuántos. Es habitual escoger racks de tamaño estándar porque los equipos de tamaño estándar se integran directamente.

La profundidad de un rack de servidores es la distancia que hay desde el raíl frontal a la parte posterior del raíl posterior. No solo es esencial conocer las dimensiones del componente del rack de servidores, los administradores de TI también deben tener en cuenta las conexiones del cableado y el flujo de aire necesarios.

Las unidades de rack (U o RU) es la unidad de medida usada para definir el espacio vertical disponible para los equipos en un rack. Se aplica a los racks de servidores, así como a los dispositivos que albergan. Está estandarizado como múltiplos de 44,45 mm (1,75 pulgadas) o con una unidad de rack o “U”. La mayoría de los racks se venden en formato 42U, lo que significa que un solo rack puede contener cuarenta y dos (42) dispositivos de 1U, o cualquier combinación de alturas de unidades de 1U, 2U, 3U u otros racks hasta un total de 42 o menos.

Estándares del sector

Los racks de servidores reciben las correspondientes certificaciones si logran superar los estándares establecidos por autoridades respetadas de una región o del sector. Los sistemas envolventes de rack estándares en el sector suelen ahorrar tiempo y dinero en la configuración y la integración. Los racks de servidores pueden tener estas certificaciones:

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización que publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. EIA-310 establece las especificaciones de un rack estándar, incluidas varias características importantes de los racks de 19″, como las unidades de rack, el espaciado entre orificios verticales, el espaciado de orificios horizontales, la abertura del rack y el ancho del panel delantero. EIA-310E es la última versión.

UL (anteriormente, Underwriters Laboratories) es una empresa de certificación de seguridad global que ofrece experiencia en negocios estratégicos: comerciales e industriales, de consumo y de UL. UL2416 es un estándar que abarca requisitos para sistemas de armarios, envolventes y racks destinados a equipos de TI, audio/vídeo y telecomunicaciones.

La directiva sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), también conocida como Directiva 2002/95/CE, es un conjunto de criterios formulados por la Unión Europea (UE) para regular el uso de materiales tóxicos en dispositivos, sistemas y juguetes eléctricos y electrónicos.

El registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas (REACH) es otro reglamento de la Unión Europea. Aborda la producción y el uso de sustancias químicas y su posible impacto tanto en la salud humana como en el medio ambiente.

El Código Internacional de Construcción (IBC 2012) es un código modelo que proporciona requisitos mínimos para salvaguardar la salud pública, la seguridad y el bienestar general de los ocupantes de edificios y estructuras nuevos y existentes.

Soluciones de rack Vertiv

Vertiv ofrece racks para centros de datos, armarios de rack de servidores y otras soluciones envolventes. Estos dispositivos protegen y prestan soporte a equipos de TI y de red en salas informáticas de todos los tamaños, con envolventes de rack que incluyen refrigeración de precisión, alimentación ininterrumpida, PDU para rack y gestión del cableado en un armario robusto y con cierre. Las soluciones de rack de Vertiv incluyen: Racks Vertiv VR y Vertiv DSE.

Rack VR de Vertiv

El rack VR de Vertiv es una solución de rack de primera calidad con el mejor diseño y construcción de su clase, características y accesorios completos y envío rápido tras la recepción del pedido, todo ello a un precio igual o inferior a productos comparables. Permite alojar una amplia variedad de equipos, incluidos: servidores, almacenamiento, switches, routers, PDU, SAI, servidores de consola y switches KVM. Cuenta con un amplio conjunto de accesorios de gestión de cableado y de flujo de aire.

Está disponible en ocho tamaños estándar con capacidades de carga de 1360 kg (3000 libras) estáticas y 1020 kg (2250 libras) dinámicas. Todos los modelos presentan un diseño de bastidor que proporciona una profundidad útil adicional de unas 6,35 cm (2,5 pulgadas) en comparación con los racks de la competencia. Cuenta con paneles laterales fácilmente extraíbles para ayudar a los administradores de TI a acceder a los equipos, permitiendo realizar cambios en espacios pequeños. Sus características de diseño permiten un ajuste sin herramientas, además de una configuración, instalación y mantenimiento sencillo de los equipos.

El sistema de rack VR de Vertiv posee las siguientes certificaciones: EIA 310E, UL2416, RoHS y REACH. Garantía limitada de tres años frente a defectos de material y mano de obra.

Más información sobre los racks Vertiv VR

Rack Vertiv DCM

El rack de servidores Knürr® DCM se basa en un bastidor de aluminio modular. El rack se ha desarrollado para una capacidad de carga elevada, de hasta 1500 kg. Una de sus principales características es el sistema T-slot dentro de las extrusiones.

Más información sobre el rack Vertiv DCM

Soluciones integradas

Aquellos que gestionan centros de datos saben que equilibrar las mejores prácticas en los ámbitos de la capacidad, uso del espacio, disponibilidad y eficiencia no es fácil y puede conllevar sacrificios para cumplir los objetivos operativos y empresariales. No diseñar y desplegar correctamente la infraestructura física puede llevar a la infrautilización de los sistemas y de la capacidad de almacenamiento, y a unos costes operativos más altos, por lo que las empresas dejarían de estar sacando el máximo partido del centro de datos.

Los administradores de TI ya han podido comprobar la importancia de usar un único fabricante para soluciones integradas y complementarias. Entre las ventajas demostradas de un enfoque integrado están: mejor seguridad, mejor disponibilidad, menor coste, despliegues más rápidos y personal más eficiente.

Las soluciones de infraestructura de TI de Vertiv incluyen hardware, software y servicios diseñados e integrados especialmente que permiten a las infraestructuras de TI de las organizaciones ser tan dinámicas como el propio negocio.

Soluciones inteligentes para racks de servidores

Vertiv ha desarrollado Smart Solutions, una infraestructura inteligente e integrada para centros de datos. La familia Smart Solutions usa un enfoque de diseño global que se puede localizar para zonas geográficas específicas. Permiten a los administradores de TI gestionar y alcanzar de forma rentable sus objetivos de eficiencia, capacidad y disponibilidad. Bajo Smart Solutions, Vertiv reúne las marcas y empresas de sistemas de alimentación, refrigeración de precisión, monitorización y gestión de mayor reputación del sector.

Esta oferta permite un despliegue rápido y sencillo mediante sistemas interoperables: refrigeración de precisión, SAI, distribución/acondicionamiento de alimentación, software de gestión y racks. Las Smart Solutions de Vertiv ofrecen las mejores prácticas del sector y las mejores soluciones en diseño y operaciones de centros de datos. La familia Smart Solutions de Vertiv incluye:

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

Por ejemplo, Vertiv SmartCabinet proporciona una infraestructura de TI estandarizada para ubicaciones remotas, armarios de red y otras aplicaciones Edge. SmartCabinet se suministra en configuraciones prediseñadas que se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Refrigeración de racks de servidores

Las empresas necesitan soluciones eficientes y fiables para la gestión del calor y el control de la humedad, adaptadas a su tamaño, ubicación y los objetivos empresariales. Los problemas medioambientales y económicos están impulsando a las empresas a obtener soluciones energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente para sus centros de datos. Con sistemas de gestión térmica, las empresas pueden mejorar la protección de sus centros de datos y los espacios de TI críticos, a la vez que mantienen bajos los costes operativos y mejoran sus ingresos potenciales.

Las soluciones de gestión térmica de Vertiv se autooptimizan y se despliegan rápidamente, maximizando la protección con soluciones escalables que ahorran espacio para las densidades de rack deseadas.

Accesorios para racks de servidores

Los racks de servidores se pueden complementar con diferentes accesorios.

  • Gestión del cableado
  • Gestión del flujo de aire
  • Bandejas y brackets de soporte
  • Anclaje
  • Puertas perforadas individuales
  • Paneles laterales
  • Raíles de servidores
  • Brackets para gestión de cables/PDU
  • Paneles superiores

Gestión del cableado

Las instalaciones de servidores y conmutación de TI basados en rack de alta densidad que existen hoy en día permiten niveles mejorados de rendimiento y capacidad. Sin embargo, el cableado de la alimentación debe gestionarse dentro de los estrechos confines del entorno del rack.

Los sistemas de cableado de rack desempeñan un papel fundamental en las operaciones de TI. La gestión optimizada de los cables puede mejorar la disponibilidad del sistema y los resultados. Puede reducir las interferencias de señal, mejorar y facilitar el mantenimiento, aumentar la eficiencia de refrigeración y proporcionar escalabilidad y adaptabilidad. Por contra, la gestión incorrecta de los cables puede provocar daños y fallos en el cable. Esto puede provocar errores de transmisión de datos y problemas de prestaciones, así como tiempo de inactividad del sistema.

Coste de los racks de servidores

En el competitivo mercado actual, que los administradores de TI escojan la mejor opción para los racks de servidores no viene determinado solo por el precio. El coste inicial se sopesa con otros aspectos esenciales como la fiabilidad, la escalabilidad y el soporte.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación