Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

A rackmount uninterruptible power supply (UPS) system is designed for use within standard 19-inch IT racks or rack-based enclosures. Rackmount UPS systems are designed to provide maximum power in very compact packages that include built-in batteries and generally require from 1U to 12U of vertical rack space.

Most rack UPS systems employ either online (double conversion) or line-interactive power topologies. Each technology has its advantages and each may be necessary for configuring cost-effective power protection, especially in complex systems. The choice depends on factors including the criticality of the protected equipment, load size, location and budgetary considerations.

Rack-mounted servers are at the heart of today’s network computing systems. These critical components need reliable, compact power protection that will keep pace with their growing needs. The 19-inch server rack is the standard size frame or enclosure for mounting this equipment, allowing dense hardware configurations within a small footprint. By consolidating both servers and UPS in a single rack, major space savings benefits can be achieved.

Designed for servers and networking equipment used in rackmount environments, rack UPS systems are ideally suited for mission critical applications and systems, network workstations, servers, IDF/network closets, large network peripherals, VoIP and workstations.

Featured Products

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación