工具和应用

维谛技术 (Vertiv) UPS 交互式运行时间工具

访问交互式图表,该图表提供有关 Liebert PSI5、Liebert GXT5、Liebert ITA2、Liebert EXS UPS 系统各种负载水平和延长运行时间电池柜的详细运行时间信息。

机架 PDU 查找器

根据各种配置选项,使用 PDU 查找器查找所需的插线板。选择您的国家后开始搜索。

IT 管理和机架 PDU 产品选择器

这些工具将帮助您选择合适的 KVM、机架 PDU 或小型 UPS,以满足您的要求。

SmartRow 360

SmartRow DCR 是一个综合独立、预设计的高效系统,可减少与规划、部署和进行列间安装相关的时间、复杂性和成本。SmartRow 产品让您掌控一切。它采用业内先进供电、冷却和管理技术,几乎可以在任何房间内工作,而且可以在数周内完成部署。

渠道产品选择器

使用维谛技术 (Vertiv) 渠道选择器工具,查找最适合您需求的机架 PDU、IT 管理或单相 UPS 解决方案

自然冷却节能装置计算器

Liebert DSE 自然冷却系统是一项突破性技术,可降低能源和水的消耗。它是第一个用于数据中心的泵送制冷剂节能系统,可在全年大部分时间里在许多地方提供自然冷却。 使用自然冷却节能计算器,您可以根据地理位置、负载和其他操作参数来查看预估的节能效果。这些计算是估算值,您在实际安装中将获得的结果可能有所不同。

选择您的本国语言