锂电 UPS 系统能为边缘计算、分布式 IT 应用系统和数据中心的关键设备提供电源保护。它们的使用寿命是铅酸电池的 2-3 倍,从而减少了电池的更换,降低了人工成本。UPS 系统使用的锂电池体积更小、重量更轻,因此可节约占地面积、改进选址灵活性,并解决地板承重阀值有限的问题。

UPS 锂离子电池相较于阀控铅酸电池的优势

降低总体
拥有成本 (TCO)

  • 全生命周期内可最高节约 50%

更小更轻

  • 更容易安装
  • 安装灵活性
  • 相同占地内更长后备时间

更长使用寿命

  • 持续 8-10 年或以上
  • 更少或无需更换
  • 可以承受更高温度而性能不退化

更长运行时间

  • 不到 4 小时即可充满电

Vertiv 锂电 UPS 系统

自2011年以来,Vertiv 在锂电 UPS 系统的相关实践和经验就已经开始为客户创造价值。作为行业领先的UPS/电源系统供应商,Vertiv 不仅拥有完整的产品组合,并且能够提供保护关键基础设施所需的解决方案和服务,借助全球视野及国际大型数据中心的锂电应用实践,构筑维谛技术的独有优势,为您提供合适的解决方案。

我们随时准备为您提供帮助

 

咨询更多产品或项目需求,请致电400-887-6526,或填写下方表格,我们会尽快与您联系!

名字 *
姓氏 *
电子邮件地址 *
电话
公司 *
国家/地区 *
如有问题咨询或需专家支持,请留言

隐私声明许可

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明(根据欧盟法规 679/2016 第 13 条)后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

 

感谢您的注册

选择您的本国语言