激活状态
您的帐户仅限访问此链接。
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
×
Cookie 设置
技术 Cookie
此类 Cookie 对确保网站的正常运行、让您注册/登录和获取保留的功能、让我们监控网站的安全和提升运行表现来说必不可少,例如,存储您的偏好以提升您日后的访问。
分析 Cookie
这些 Cookie 可让我们以匿名的方式收集和分析网站的流量和使用情况,并了解和改进访客使用网站的方式,包括哪些页面和产品的浏览最为频繁。这些 Cookie 并不是网站正常运行绝对必需的,但可以为您提供更好的浏览体验。
剖析 Cookie
这些 Cookie 让我们能够跟踪您的网站导航,以创建您的品味、习惯、选择等个人资料,从而发送针对您喜好的促销信息。拒绝这些 Cookie 并不会影响网站的正常运行,但会阻止我们向您发送针对您喜好的促销信息。
Vertiv VE机柜
VE系列机柜(简称机柜)是维谛技术有限公司生产的高品质机柜,用于安装和放置符合行业标准(EIA-310-E)的19″机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备、UPS和电池等,可应用于数据中心或机房等室内环境。
Vertiv Geist GU1系列监控型PDU
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU
Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿 单排全封闭微模块产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全可靠、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。