激活状态
您的帐户仅限访问此链接。
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
请联系Vertiv合作伙伴支持: salescloudsupport@vertivco.com
×
Cookie 设置
技术 Cookie
此类 Cookie 对确保网站的正常运行、让您注册/登录和获取保留的功能、让我们监控网站的安全和提升运行表现来说必不可少,例如,存储您的偏好以提升您日后的访问。
分析 Cookie
这些 Cookie 可让我们以匿名的方式收集和分析网站的流量和使用情况,并了解和改进访客使用网站的方式,包括哪些页面和产品的浏览最为频繁。这些 Cookie 并不是网站正常运行绝对必需的,但可以为您提供更好的浏览体验。
剖析 Cookie
这些 Cookie 让我们能够跟踪您的网站导航,以创建您的品味、习惯、选择等个人资料,从而发送针对您喜好的促销信息。拒绝这些 Cookie 并不会影响网站的正常运行,但会阻止我们向您发送针对您喜好的促销信息。
Avocent® HMX分布式 IP 矩阵 KVM系统
Avocent® HMX 系列适合应用于各类业务监控大厅,工业生产线以及其他要求高分辨率和快速切换的应用场景。
Avocent LV3000系列 KVM 延长器(VGA)
Vertiv Avocent LV3000 下一代 USB、视频和音频扩展器为单个或多个桌面屏幕提供清晰、明亮和高分辨率的视频图像和高质量音频,传输距离最长达 300 米 (1000 英尺),通过一单个或多个 CATx 电缆传输。
Avocent LV4000系列 KVM 延长器(DVI)
Vertiv Avocent LV4000系列 高性能 KVM (键盘、视频和鼠标) 扩展器使用户可以把关键计算设备放置到安全和温度受控的环境中,远离用户工作台环境,与此同时保持同样的用户体验。
Avocent MPU数字KVM切换器
Vertiv Avocent MergePoint UnityTM 交换机是来自 Avocent 的第四代KVM over IP交换机。