Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统

2021年7月26日

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建于安全的公共架构之上,从企业到边缘计算配置均可无缝集成和扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent® ADX 生态系统具有出色的性能、敏捷性和安全性,并能够几乎为所有设备实现自动化,并对此类设备进行管理、监控和控制,其性能可超越市场同类解决方案。

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统简介

全新的 Avocent Digital IT 管理解决方案,可满足从企业到边缘的动态市场需求 - 灵活的基础解决方案集,可满足日新月异的市场需求和工作负载变化。

管理平台
具备远程管理、自动化、安全性和弹性管理等特性,可为 IT 基础设施实现带外管理。

机架管理器
Vertiv™ Avocent® ADX 机架管理器能够以物理方式连接到接口模块,或直接连接到服务处理器、机架 PDU 或网络设备。它提供 PoE、IP 整合和网络地址转换功能。

接口模块
接口模块连接到 Avocent® ADX 机架管理器设备并连接到最终目标。其属于基于 IP 的 KVM,可串行访问。

嵌入式 Linux 固件 - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Avocent® Core Insight (ACI) 固件是嵌入式 Linux 软件包的一个系列,包括面向基板管理控制器 (BMC) 的 OpenBMC 项目的商用实施。它具备高度的模块化特性、可扩展性,并包括优化的改进功能,可增加安全性、性能和功能。

  • 可扩展 - 轻松从企业扩展到边缘
  • 弹性 - 始终在线,始终可用
  • 可扩展 - 由开放标准、平台和 API 提供支持

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统

  • 采用开放平台和 API 的通用架构
  • 具有灵活、可扩展的部署方式
  • 速度出色、功能丰富的 KVM 体验
  • 可提供广泛的 IT 设备管理
  • 在单个设备上集成 KVM、串行会话、服务处理器功能
  • 同时支持超过 100 多名用户
  • 采用全数字架构
  • 可为用户和设备提供多级安全保护
  • 采用 USB-C 原生设计,适应 IT 趋势

获取手册 下载白皮书

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台
关键功能和优势
功能
优势
  • 管控 IT 设备
  • 集中固件更新,避免安全风险
  • 管理服务处理器、虚拟机、IP KVM 模块和远程访问设备

为整个企业和边缘计算的虚拟和物理基础设施简化管理和控制

  • 为 IT 设备的访问提供保护
  • 安全的 KVM 和串行会话
  • 跟踪详细的用户审计历史
  • 对设备的操作进行控制和限制

为 IT 操作员提供安全和可审计的设备访问权限

  • 使用 API 自动执行部署和配置任务
  • 批量更新和配置

提高改变 IT 设备的效率

通过单一平台管理并控制 IT 基础设施,并提供保护,实现自动化
Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P 机架管理器
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM 设备

IT 市场日新月异,解决方案亦必须与时俱进

当前的 IT

  • 现场设备
  • 很少或无远程访问
  • 无法满足日益增长的性能需求
  • 手动 IT 配置
  • 无法轻松与多种管理产品相集成
  • 技术和功能过时

未来的 IT

  • 管理混合环境
  • 启用远程办公场所
  • 将系统从企业扩展到边缘
  • 实现数据中心 IT 管理自动化
  • 构建标准和平台,并将其开放
  • 采用高度安全措施

选择您的本国语言