产品型号

Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷冻水背板空调

Vertiv™ CoolLoop RDHx主动式冷冻水背板空调是一款安装于 IT 机柜后部的高效热交换模块,可提供高达 50kW 的“热中性” 制冷能力。其主动式风扇模块安装在Vertiv™ CoolLoop RDHx 被动式背板之上,旨在辅助服务器风扇克服气流阻力,从而在高密度应用中高效移除热负荷。Vertiv™ CoolLoop RDHx 灵活兼容现有冷冻水系统或 CDU (冷量分配单元) 进行供液,为现场部署提供了极大的灵活性。

宣传彩页
主要优点
智能风量调节,极致节能:采用变速风机根据实际负载需求精准匹配气流,实现低能耗运行与超高能效比。 零占地设计,释放机房空间:直接安装于机柜背部,不占用宝贵的地面空间,从而为部署更多关键 IT 设备释放余地。 极简机械设计,长效可靠:极少的运动部件设计显著延长了产品寿命,确保系统在长周期运行中始终保持高制冷可用性。 灵活接口配置,简化施工:提供多种进出水接口配置选项,为前期方案选型与现场工程安装带来极大的灵活性。 “干工况“设计,运行无忧:采用干工况换热器设计,规避冷凝风险,保护关键 IT 设备安全,让运维管理无后顾之忧。 智能监控集成,远程掌控:配备先进的监控控制系统,支持通过 Modbus 通讯协议实现便捷的远程监控与管理。 大角度开启,维护便捷:背板支持 135° 旋转,便于对机柜内部设备进行维护与检修。
最适合于:
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
维保: 一年有限保修(涵盖材料及制造工艺缺陷)

Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷冻水背板空调专为高热密度应用而设计,旨在协助数据中心管理者从容应对“降低能耗”与“提升算力”的双重挑战。该系统的主动式风扇模块安装于被动式背板之上,辅助服务器风扇高效移除高密度机柜的热负荷。Vertiv™ CoolLoop RDHx 通过“贴近热源”的精确制冷,在实现“零占地”的同时,利用冷冻水盘管提供高达 50kW 的制冷能力。借助选配的监控显示套件,可以更轻松地远程控制设备并优化系统效率,从而降低数据中心的运营成本。此外,可选配的电源自动切换开关 (ATS)有助于确保制冷可用性和可靠性。Vertiv™ CoolLoop RDHx 可以由现有的冷冻水系统或CDU直接供液,为现场安装部署提供了极大的灵活性。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言