产品型号

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台

作为 Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统的一部分,Avocent® ADX MP1000 管理平台使 IT 团队实现远程、安全地管理 IT 基础设施,同时从自动化部署和配置流程中受益。

宣传彩页 产品手册
Login to Save for Later
主要优点
在单台设备上即可获得更快、功能更全的KVM体验
所有数字构架皆可实现可扩展的灵活部署
对IT设备进行更广泛的管理
弹性与安全可靠的技术,支持100多个用户同时使用
具备开放标准、平台和应用程序接口的通用架构 
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 制造
  • 零售和批发
  • 电信
  • 运输
维保: 2 年标准保修

优点

为虚拟和物理基础设施简化管理和控制程序
为 IT 操作员提供安全和可审计的设备访问权限
提高改变 IT 设备的效率
通过 IP 整合、PoE 和 API 自动化降低成本
通过多种设备和更多远程会话提高可扩展性
弹性平台,可满足安全性、可靠性和高带宽需求
提高远程访问和远程办公的生产力
具备可扩展功能,可满足多种连接和分辨率需求
安全访问远程设备 

特性

采用开放平台和 API 的通用架构
具有灵活、可扩展的部署方式
可为用户和设备提供多级安全保护
采用 USB-C 原生设计,适应 IT 趋势
IP 可寻址 4K KVM 设备
集中固件更新,避免安全风险 

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。 Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台允许用户管理服务处理器、虚拟机、IP KVM 模块和远程访问装置。它还为 IT 设备提供集中固件更新功能,并限制安全风险。借助 Avocent ADX MP1000,用户可以使用 API 自动执行部署和配置任务。 Vertiv™ Avocent® ADX 架构管理器 RM1048 使用单个 IP 访问设备,通过 PoE 减少供电和布线成本,并提供超过 100 个用户会话,无需添加硬件。借助 Avocent® ADX RM1048,您可以连接多种 IT 设备,实现机架级别访问,并配置满足所需数据需求的带宽。 Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM 可提供具有远程管理功能的 4K KVM,可实现快速、精确的鼠标同步和对所有流量的端到端加密。它提供 HDMI、DP、MiniDP 适配器,以及可实现“即插即用”连接的原生 USB-C。Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM 可优化低带宽的用户体验,通过会话共享解决 IT 问题。

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台
Product Overview
类型
数字基础设施
端口
2个USB接口,1个管理接口
Power
2 x 350W
Connectors
VGA显示器
视频分辨率
不适用
Graphic Mode
Humidity
相对湿度10-80%,最高露点29°C
Power Supply(s)
双电源
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G端口
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
运行温度
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
请参考数据表以了解机构认证
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 - -65°C (-40 -149°F)
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
29.98 lbs
重量(磅/公斤)
13.6 kgs
高度(英寸/毫米)
2.5 in
高度(英寸/毫米)
42.8 mm
宽度(英寸/毫米)
17.08 in
宽度(英寸/毫米)
434 mm
深度(英寸/毫米)
3.5 in
深度(英寸/毫米)
596 mm

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言