产品家族

Avocent Matrix系列数字矩阵KVM系统

Vertiv Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 产品。通过 Avocent AMXTM和 HMX 产品系列获得的成功经验,维谛技术 (Vertiv)能源创造出这一同类产品中更卓越的平台。Avocent Matrix 结合了 Avocent AMX 系统的瞬时切换能力以及 Avocent HMX 系统的数字品质和高级管理功能。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 电信
  • 运输

Vertiv Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 产品。通过 Avocent AMXTM和 HMX 产品系列获得的成功经验,维谛技术 (Vertiv)能源创造出这一同类产品中更卓越的平台。Avocent Matrix 结合了 Avocent AMX 系统的瞬时切换能力以及 Avocent HMX 系统的数字品质和高级管理功能。

优点

平台架构
-Avocent Matrix 高性能 KVM 是一个能够适应客户需求且可发展的平台。此平台的架构设计能够适应客户未来的发展需求,即随着新技术的出现,客户可以扩展此平台功能,比如更改显示接口和外设标准。
适应性设计
-先进的 DambrackasTM 视频压缩算法可实现高分辨率像素、无损视频体验,且允许任何 USB设备和计算机设备无延时的实时交互。
-Avocent Matrix 提供 6个USB 2.0 连接器(其中2个为自供电),具有业界领先的通道数量,并且比其他同类产品速度快 66%。
统一管理
-一款革命性的管理软件套装,将配置、维护和用户角色设置集成在一个精简的界面中。
-完美兼容 LDAP 以及其它用户身份验证协议,Avocent Matrix 可轻松添加到现有的工作流和设置中。
利用现有的基础设施
—Avocent Matrix 高性能 KVM 可以和 Avocent HMX 以及AMX 系列产品交互。利用这一优势,已使用 Avocent 业界领先解决方案的客户均可在利用其现有基础设施的同时,迁移到 Avocent Matrix平台。 

特性

革命性的集中式软件管理系统
同时支持数字和模拟视频
发射器采用以太网供电 (Power
Over Ethernet)
彩色背光 LCD 显示发射器和接收
器的即时状态
瞬时切换 - 少于 0.5 秒
USB 2.0 总线速度提升 66% 

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言