产品家族

ECM系列室外型基站综合能源系统

Vertiv NetSure ECM系列室外型基站综合能源系统是针对室外基站建设需求的一体化集成供电系统解决方案。该方案由电池柜、综合柜和设备柜组成,支持单柜系统、双柜系统、三柜系统等多种组合,该系统具有高可靠、高效节能、智能化、快速部署等特点。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 电信
  • 广电和娱乐
  • 运输
维保: 一年维保

ECM系列室外基站综合能源系统包含电源柜、设备柜、电池柜等多种柜体,各柜体独立设计,综合集成,可组成单柜、双柜、多柜等各种系统,配置灵活、运输方便、部署快速。

特性

高可靠性 
高可靠性,高防护等级 IP55/IP45/IP44,适应室外恶劣环境。
宽电压输入范围 80~300 Vac,强电网及油机适应性。
超宽工作温度范围 -40~65°C,适应各种区域。
交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计。
高效节能
高效模块效率96%,节省用户电费输出。
具有休眠节能及高普效混插技术,提高运行效率。
具备风机智能调速功能,降低系统损耗。
智能化
具有RS232/RS485、网口、干接点等多种通信接口,组网灵活。
完善的蓄电池管理功能,有效延长蓄电池的寿命。
智能温控设计,随需散热。
兼容太阳能控制器,可组成智能光电互补供电系统。
配置灵活
模块化设计,支持单柜、双柜、三柜等多种应用场景。
热交换、空调、TEC等多种门装换热系统,匹配不同区域、不同设备的散热需求。
100A~600A 等多种容量,满足多种网络建设需求。
安全防盗
内嵌门、内铰链设计,机柜外部无任何裸露螺钉,防止被撬。
采用天地多点锁设计,保证柜门完全锁死、受力均匀。
采用户外专用防盗锁,并机柜门框加强设计,提升防撬能力。
电池仓专用防盗设计,降低电池被盗风险。
可选多种侵入告警功能。
快速部署
 模块化设计,方便搬运及安装,支持现场拆装。
 全正面维护设计,占地小,易寻址。
 低噪音设计,满足各种场景建设要求。
 安装灵活,适用于楼顶/地面安装。

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

选择您的本国语言