产品家族

Vertiv™ SmartRun IT算力撬装模组

Vertiv™SmartRun 是一款撬装式算力模组整体解决方案,旨在加速部署、降低现场施工复杂度,并在数据中心有效空间内提供可复制、可扩展的稳定性能。 由维谛设计制造的Vertiv™SmartRun,将母线槽、通道封闭、管路及布线等 关键系统集成为单一整体,采用一次吊装就位的部署模式,彻底改变了机柜上 方基础设施的传统安装方式。 数据中心服务商对基础设施设备部署速度提出了极高要求,而当前现场施工普遍存在工期延误、协调复杂等问题,材料浪费率高达10%–15%。Vertiv™SmartRun可将现场安装时间最高缩短85%,并将基于通道的整体系统部署成本最高降低40%,有效应对工期风险与初期成本壁垒两大难题。

宣传彩页
最适合于:
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting

特性

  • 预制模块化: Vertiv™ SmartRun 以统一解决方案的形式交付至客户现场,在工厂完成整体预组装、预测试、质量稳定可靠。
  • 架空一体化: 所有关键基础设施集中部署在机柜上方空间。
  • 高功率适配: 满足AI/GPU机房高密度、高功耗需求
  • 极简部署: 现场仅需拼接吊装,大幅减少施工工序,与传统现场分散式搭建方式相比,现场部署速度最高可提升 85%。
  • 可扩展可复制: 支持线性扩容,标准化快速复制建设。

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

 

 

Vertiv™ SmartRun in 3D

 

选择您的本国语言