产品家族

Vertiv™ SmartMod™ 云睿™

Vertiv™ SmartMod™ 云睿™是一款专为客户IT资产灵活部署而开发的户外型数据中心。对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 建筑工程
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 运输
  • 零售和批发
  • 发电
  • 制造
  • 教育

Vertiv™ SmartMod™ 云睿™是一款专为客户IT资产灵活部署而开发的户外型数据中心。对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。 Vertiv™ SmartMod™云睿™集装箱作为一款可灵活部署的标准工程化产品,更好地简化了关键IT资产部署。 对于20机架以内和IT总功率小于200kW的小型机房,SmartMod提供了一种更简单且更快速的部署方案。Vertiv™ SmartMod™云睿™集装箱:以弹性、混合、模块化为设计理念,致力于帮助客户构建适应云计算的绿色基础设施,一站式集成供机架、动环监控、综合布线、供配电、消防及精密空调等主要子系统,相对传统土建式数据中心,土建面积节省高达30%,CAPEX减少25%以上,OPEX减少30%以上。

优点

对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。

所有核心子系统都是维谛原厂自研自产,同时进行联调联试确保高安全可靠后运输到最终现场,最大限度地减少了潜在的现场问题和延误。


敏捷高效:
选址方便--理论上只需要一块平地
工厂生产周期短--所有部件工厂预制,交付速度快
运输方便--国际标准(20英尺/40英尺)集装箱,支持全球海、陆、空运输

安全可靠:
温度-40℃~55℃,湿度5%~100%正常工作
高强度箱体,抵抗8级烈度地震
防护等级最高可达IP55
集装箱标配满足一小时耐火,
无管网灭火系统,极早期烟雾探测器,保障消防安全
独特后备时间不间断制冷设计
 
绿色节能:
采用高效UPS,效率高达97%
采用智能变频列间空调,密闭通道技术
PUE低至1.3
 
智能运维:
全自动运维管理,支持无人值守
基础设施监控与IT设备管理融合,运维更方便
支持手机APP远程管理,解除用户后顾之忧

特性

高可靠的Liebert EXM2 UPS电源提供供电保证
 
高承载的Vertiv VE 机柜
 
同品牌Geist PDU
 
冷热通道隔离,实现最佳机房PUE
 
自动转换开关(ATS),可靠快速切换电源
 
带有VESDA早期烟雾探测功能的清洁气体灭火系统
 
桥架及综合布线系统,包括管道、配电和光纤管道

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

 

 

View the SmartMod in 3D

 

选择您的本国语言