产品家族

Vertiv™ SmartCabinet™ 2-P 新睿™

Vertiv™ SmartCabinet™ 2-P新睿™ 机柜式微模块是维谛技术面向边缘计算和网络接入节点推出的单柜微模块,Vertiv™ SmartCabinet™ 2-P 新睿™在空间利用率、环境适应性、业务连续性上均有革命性提升,再次刷新了单柜微模块的行业标杆,将为5G 时代的用户提供融合业务和网络的最佳体验。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 银行、金融及保险
  • 广电和娱乐
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 运输

Vertiv™ SmartCabinet™ 2-P 新睿™ 机柜式微模块是维谛技术有限公司生产的机柜级数据中心解决方案产品,将网络主设备和各类物理基础架构设施悉数收纳至一台全封闭IT 机柜内,为网络接入节点提供优良工作环境和可靠保障平台。主要适用于无人值守环境、办公室、配线间、仓储物流、工厂产线、网络接入间等EDGE应用场景。Vertiv™ SmartCabinet™ 2-P 新睿™用于存储符合行业标准(EIA-310-D)的19″机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷/热通道全封闭提高该小型数据中心的能源使用效率。

优点

将IT和各类物理基础架构设施整合在一个标准800宽机柜内,节省占地空间,使传统网络间的凌乱场景得以彻底改观;
制冷、供配电均为0U设计,将机柜的42U空间完整提供给用户,降低每U空间的购置成本,在某些情况下可以“一柜顶两柜”,进一步节省占地空间;
IP54高防护等级,真正实现了“机柜即机房”理念,加之SC2-P的噪音低至50dB以下,用户可将其直接放置于大多数办公或生产环境使用,减少选址困扰,节省周边环境装修成本;
空调由UPS供电,实现不间断制冷,避免停电后IT设备虽有后备电力保障、但柜内温度快速上升以致IT设备过热宕机的情况发生;
空调室内机、UPS主机、输入输出配电(含PDU功能)、传感器、触摸屏、柜内各类强弱电线缆均为工厂预安装,通过工程产品化显著减少交付时间,保障交付质量;
智能Switch型PDU,使用户对柜内电力参数一目了然、足不出户便可重启宕机设备,还能针对异常情况提前预警,防患于未然;
支持移动APP,方便用户随时随地查看SC2-P的各项参数、状态及告警信息;
支持短信或电话语音告警,无人值守更放心。  

特性

IT+基础设施高度整合,美观节地,安全省心
基础设施“0U”化,IT空间不打折
防尘防水,不惧恶劣环境
连续制冷,业务保障无短板
应急散热,抑制异常温升
工厂预装,极速交付
分布式部署,集中式管控
移动 APP,一切尽在掌握 

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言