产品家族

Vertiv™ eBase 2.0 共站能源运营平台解决方案

eBase2.0是维谛技术面向通信行业5G BBU汇聚推出的全新一体化封闭机柜解决方案,真正实现机柜即机房。eBase2.0采用IP5X内外全封闭隔离设计,内部集成供配电、空调制冷、电池备电、动环管理,全面支持BBU的集中汇聚。具有高能效、占地小、密封制冷、简运维等典型优势,是5G BBU汇聚组网的最佳选择。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 电信
维保: 一年维保

eBase2.0是维谛技术面向通信行业5G BBU汇聚推出的全新一体化封闭机柜解决方案,真正实现机柜即机房。eBase2.0采用IP5X内外全封闭隔离设计,内部集成供配电、空调制冷、电池备电、动环管理,全面支持BBU的集中汇聚。具有高能效、占地小、密封制冷、简运维等典型优势,是5G BBU汇聚组网的最佳选择。

优点

快速建站:6小时实现建站。
高效节能:高效节能空调,全高效电源 + 休眠节能技术应用。
分区管理:不同用户独立管理、单独计费。
平滑扩容:在线扩容、简单迅速。
集中管理:实现全面的监控、管理、统计、分析。
配置灵活:多种方案,按需配置、灵活方便。  

特性

一体化方案:轻松解决基站建设难题
结构化布局:eBase系统由电池柜、电源综合柜、空调综合柜组成,柜体单独设计,综合集成,满足各种应用场景的不同配置需求,以快速形成业务能力。
模块化设计:eBase系统采用模块化设计方案,供配电、监控、制冷模块化,满足并提供由业务快速发展带来的系统快速扩容需求。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

选择您的本国语言