![](/4a1cb1/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-swc-dataroom-banner_310037_0.png)
升级基础设施以提高性能
传统的 IT 和关键基础设施系统在能耗及可扩展性方面都欠缺效率。全面了解您的基础设施可以降低成本,同时提高性能、释放容量。
联系我们!截至 2026 年,向 5G 的过渡可能会使网络总能耗增加 150% 至 170%
![](https://prep.vertiv.com/globalassets/images/test-campaign/swc/451-callout-imgss.png)
据估计,回风温度每上升一度 (1°C),数据中心的能源成本可节约 4% 至 5%
![](https://prep.vertiv.com/globalassets/images/test-campaign/swc/ashrae-callout-imgss.png)
选择您所面临的挑战
提高基础设施效率并解锁容量
减少运营成本和总体拥有成本
延长电池寿命,降低维护要求
感谢您提交!
我们将很快与您联系。