通过快速部署提升敏捷性
随着数据中心的建设需求持续增长,您需要提高机房的部署速度,以更快的速度来部署 IT 和关键基础设施,从而满足客户的要求。在方案的配置中,速度和灵活性是实现数据中心快速部署的关键要素。
联系我们!预制化模块市场预计将从 2018 年的 12 亿美元增长到 2023 年的 43 亿美元

相比于传统的数据中心新建项目,交付运营时间可缩短 20% 至 30%。


维谛技术 (Vertiv) 凭借强大的施工、部署能力以及 SmartAisleTM2 解决方案工厂预制、产品工程化的特点,在不足 2 个月的时间内,便完成数据中心的高质量交付,帮助辽宁电信高效率建设了一个目前东北地区通信领域规模最大的现代化模块化数据中心,为 BSS3.0 系统的成功上线提供全面保障。
选择您所面临的挑战
感谢您提交!
我们将很快与您联系。