![](/48d67b/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-istock-492394210_255779_0.jpg)
减少75%的能量损耗*
*注:当整流模块效率从92%提升到98%时,能量损耗减少75%
98%超高整流效率下,实现运营成本最优化和碳排放量最小化
Vertiv的98%超高效R48-3500E4整流模块,与现有设备兼容。
-48 VDC 3500E4 eSure 整流模块效率曲线平稳高效,负载率从0到1变化,节能效果始终如一
- 功率密度行业最高,有效节省用户空间
- 不同负载率下均能节省用户的运营成本
- 整流模块向下兼容,支持多效模块混插
- ECO模式减少建设成本,“增效降费、一步到位”
- 效率跟踪管理工具,实时查看节能收益