深层技术加持,维谛技术(Vertiv)服务4.0助力实现“双碳”战略目标

2021年11月25日

在推进“碳达峰、碳中和”的时代背景下,数据中心作为“能耗大户”, 绿色低碳成为产业发展的重要关键词。数据中心实现绿色、低碳运营,不仅需要应用节能节碳的创新产品,而且低碳运维在其全生命周期内也具有重要意义。

 

800x400-zh-cn-news-2021-11-25-1_345212_0.jpg

 

前不久,在维谛技术(VertivNYSEVRT)举办的“2021双碳战略下的数据中心服务4.0研讨会”上,维谛技术(Vertiv)大中华区技术服务及软件事业部副总裁丁麒钢,通过《以服务4.0助力客户落地实施“双碳”战略》的演讲,分享了维谛技术(Vertiv)的“碳中和”技术路线及“服务4.0”助力客户实现“双碳”目标的卓越价值。

 

800x600-zh-cn-news-2021-11-25-2_345225_0.jpg

 

作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商之一,维谛技术(Vertiv)为各行各业提供基础设施的建设、运维与管理。

 

维谛技术(Vertiv)在全国范围内建立了30个区域服务中心,拥有近千人的全职服务团队,并在全国范围内构建起庞大的服务合作资源。

 

800x450-zh-cn-news-2021-11-25-3_345215_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-11-25-4_345226_0.jpg

800x400-zh-cn-news-2021-11-25-5_345213_0.jpg

 

此外,在服务资源、服务经验、服务基础设施、服务装备、工具与数字化服务管理平台等方面也建立起了独到的竞争优势。

 

丁麒钢指出,在国家“双碳”战略的大背景之下,通信网和数据中心作为数字新基建的重要组成,承载着经济发展的重任,也是实现数字经济碳中和的重点环节。

 

针对当前“双碳”服务需求,维谛技术(Vertiv)围绕5G通信网的基站推出了零空间增容、零占地高热密度制冷、给负载动态供电,基站侧光电互补光优先供电方案的服务。

 

针对当前“双碳”服务需求,维谛技术(Vertiv)围绕数据中心推出服务4.0, 使用数字化、虚拟化、可视化、自动化平台和工具,沿着低碳技术路线、低耗技术路线和绿色技术路线为客户提供从数据中心咨询、规划、设计、建造、验收到运维、认证、寿命延展等全生命周期服务。

 

800x450-zh-cn-news-2021-11-25-6_345216_0.jpg

 

针对当前“双碳”服务需求,维谛技术(Vertiv)围绕在使用的数据中心,对标严酷的PUEWUE CUE的新指标要求, 基于服务4.0技术,为客户提供PUE优化、WUE优化、CUE优化的“3U服务”,同时向客户提供数据中心运营与管理的绿色化、低碳化,自动化服务。对有条件的客户提供光电混储式的混用可再生能源的服务。

选择您的本国语言