维谛技术帮助青岛海洋科学与技术试点国家实验室获取准确科研实验数据

2019年12月16日

项目背景

青岛海洋科学与技术试点国家实验室通过应用领先的科学技术,以及大量的高精尖系统设备,保证实验的科学性、准确性。这些高精尖系统设备对供电质量及工作运行环境都有着极高的要求,实验室凭借维谛技术提供的Liebert® LPC系列高精度恒温恒湿空调和Liebert® EXM系列UPS,为设备实际运行营造了稳定、可靠、适宜的工作环境,从而保证科研工作实验数据的准确性。

客户价值

  • 实现要求极高的温湿度控制精度,并为实验室设备运行营造稳定、可靠、适宜的工作环境
  • 轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素,UPS持续实现最大99.1%的效率

案例简介
位置:​

​中国山东省青岛市

解决方案:
  • Liebert® LPC系列高精度恒温恒湿空调
  • Liebert® EXM系列UPS
关键需求:

针对实验室的高精尖系统设备,要求在能保障高可靠性供电的同时,提供温度、湿度精准、稳定、可靠、适宜的工作环境

下载完整案例

选择您的本国语言