Hibernia Express 与 Vertiv 携手共建跨洋电缆

2019年5月14日

得益于我们的经验、专业性和部署速度,Hibernia Networks 选择了 Vertiv 作为其合作伙伴,在大西洋的两端各设计并建造了两个全集成的电缆登陆站。

SmartMod Cable Landing Station

客户

Hibernia Networks 曾是一家私营的美国电讯服务提供商,2017 年 1 月被 GTT Communications 收购。

挑战

Hibernia Express 是一个长达 4,600 公里,有 6 个光纤对的横跨大西洋光缆系统,通过位于新斯科舍省(Nova Scotia)Halifax、英格兰 Brean 和爱尔兰 Cork 的登陆站连通北美与欧洲。该客户需要的合作伙伴,必须熟悉严酷的海滨环境,并经证实能在此环境中提供高效可靠的制冷系统,双方才能合作搭建连接 Hibernia Express 的电缆登陆站。

解决方案

Hibernia Networks 选择了 Vertiv 来设计并建造多个可在现场装配的预制模块,以满足加拿大和英国(Hibernia Express 的两个全球登陆点)的本地需求。

从开工之日算起,这些电缆登陆站只用了七个月便竣工,使得 Hibernia Express 具备了能为其大西洋两端的客户提供绝对的低延迟和高容量的全球能力。

案例总结

性能:10.16 Tbits/s;<60ms 延迟

技术服务提供商:TE Subcom

Vertiv 解决方案:

结果:

  • Vertiv 凭借之前的专业部署经验,
    在严酷的海滨环境下提供了高效可靠的制冷系统。
  • 两个地点均是按照达到行业最高的
    能效标准和电源使用效率标准来设计。
  • 开工后的第七个月完成了同步部署,
    较传统砂浆浇筑方式节约了
    40% 多的时间。
下载案例研究 (PDF)

选择您的本国语言