Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin



What is Environet™ Alert?

Environet™ Alert is a real-time monitoring software for critical data center infrastructure, providing alarms and alerts within one view (single pane of glass).

What type of equipment does Environet™ Alert monitor?

Environet™ Alert monitors a variety of critical data center and facility infrastructure, including power, thermal and environmental monitoring equipment.

Which protocols does Environet™ Alert use to communicate with equipment?

Environet™ Alert natively (direct to the server) supports SNMP, Modbus TCP/IP and BACnet IP. It also supports other serial communications via an IP protocol converter.

Does Environet™ Alert only monitor Vertiv™ equipment?

Environet™ Alert is capable of supporting both Vertiv™ and third-party equipment.

Where do I install Environet™ Alert and how do I access the software?

The installation of Environet™ Alert is completed on a customer-provided server (physical or VM) running Windows OS. A full list of server recommendations is included in the product datasheet found here. The software is accessed via a standard browser on a computer connected to the same network as the server.

Is Environet™ Alert similar to Nform?

Yes, there are many similarities between Environet™ Alert and Liebert® Nform – with remote monitoring of critical equipment at the core of each solution. Environet™ Alert offers an updated user interface with various graphical and functional upgrades.

Does Environet™ Alert require Vertiv™ services for installation and start-up?

Vertiv™ Services are optional with Environet™ Alert, with self-install and start-up services both available. After install, all additions and changes can be completed via the user interface.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon