Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Yapay zekayı desteklemenin ve soğutmanın basitleştirilmiş yolu

Vertiv™ 360AI, yapay zeka devriminden kaynaklanan karmaşık zorlukları çözen eksiksiz bir güç, soğutma ve servis çözümleri portföyü içerir

Vertiv™ PowerNexus

Gelişmiş performansla hızlı ölçeklendirme sağlar ve mevcut operasyonlarda kesinti olmaz.

Vertiv™ Liebert® AFC

Operasyonları sürdürmek ve şimdi ve gelecekte verimliliği artırmak için güçlü, sürekli soğutma sağlar.

Vertiv™ 360AI çözümlerinin avantajları

Dağıtımı azaltın
%50'ye kadar zaman1

Önceden tasarlanmış çözümler, yerleştirme sürecini uçtan uca basitleştirir ve tasarım döngülerini ortadan kaldırır, yerleştirme süresini %50'ye kadar azaltır.

Geniş aralık ve esnek
dağıtım yöntemleri

Edge çıkarımından AI veri merkezlerine, yüksek yoğunluklu kabin çözümünden büyük prefabrik modüler veri merkezlerine kadar çeşitli seçeneklerle çözümler mevcuttur.

Birlikte çalışabilirlik
ve sorunsuz çalışma

Vertiv, AI'ın hem güç hem de soğutma talebini karşılayabilir ve her çözüm, sektördeki en eksiksiz güç ve soğutma portföyünden üretilmiştir.

Benzersiz uzmanlık
ve destek

Değerlendirme ve tasarımdan kurulum ve yaşam döngüsü yönetimine kadar süreç boyunca destek.

1. Modüler ve geleneksel çubuklar arasında karşılaştırma. Yönetim tahminlerine, vaka çalışmalarına ve kamuya açık verilere dayalı yüzdeler

Yüksek yoğunluklu uygulamalar için ısı yönetimi

Veri merkezi ısı yönetiminde pazar lideri olarak Vertiv, hem genel bilgi işlem hem de yapay zeka iş yüklerini dağıtma, veri merkezlerini tasarlama, inşa etme ve işletme zorluklarını büyük ölçekte çözme zorluğuyla ilgilenir. Vertiv, mevcut ve gelecekteki uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan, çipten ısının yeniden kullanımına kadar tüm termal zinciri yöneten doğrudan genleşme, soğutulmuş su ve sıvı soğutma çözümlerinden oluşan eksiksiz bir portföy sunar.

Daha fazla bilgi edinin

Vertiv, pazardaki en kapsamlı termal çözümler portföyüyle yüksek yoğunluklu dağıtımlar için tüm termal zinciri yönetir. Tümü akıllı, kendi kendini optimize eden hizmetlerle desteklenen soğutma sıvısı dağıtım üniteleri, manifoldlar ve arka kapı ısı eşanjörlerinden oluşan eksiksiz ürün yelpazemizi keşfedin.

Sıvı soğutma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Yüksek yoğunluklu çözümleri keşfedin

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ CoolChip CDU

Vertiv™ Geist™ Yüksek Yoğunluklu RACK PDU’lar

Vertiv Liebert® DCD Arka Kapak Isı Eşanjörü

Vertiv™ Liquid Cooling Services

Tüm zincir boyunca en kapsamlı termal portföyü sunan Vertiv'in doğrudan genişletme çözümleri, BT sistemlerini korumak ve en yüksek çalışma süresini korumak için hava, sıvı, ısı reddetme ve akıllı kontrolleri bir araya getirir.

Veri merkezi sektörü, kapasite taleplerini karşılamak için daha büyük ve daha büyük veri merkezleri geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltmak için adımlar atmaktadır. Soğutulmuş su sistemleri bu evrimde önemli bir rol oynayabilir.

Soğutulmuş su sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler

Vertiv Liebert® AFC Soğutucu

Yüksek yoğunluklu uygulamalar için güç yönetimi

Yüksek yoğunluklu bilişim, güç gereksinimlerini benzeri görülmemiş seviyelere taşırken, veri merkezleri en yüksek yüklerin ve değişen taleplerin yönetilmesinde kritik zorluklarla karşı karşıyadır. Vertiv'in kapsamlı Güç Çözümleri, güç kaybını azaltmak ve alan kullanımını iyileştirmek için yenilikçi kapama entegrasyonunu akıllı izleme ile birleştirir. Yerinde montajdan prefabrik sistemlere kadar esnek dağıtım seçeneklerimiz, kurulum maliyetleri, alan ve dağıtım süresinde önemli tasarruflar elde etmenize yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin

Yüksek yoğunluklu iş yükleri, yeni nesil bilişim ortamları için tasarlanmış güç dağıtım sistemleri gerektirir. Vertiv'in anahtarlama donanımı ve güç dağıtım çözümleri, basitleştirilmiş bakım ve izleme özellikleriyle tesisten kabine güvenilir güç sağlar.

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ Powerbar iMPB Busbar

Vertiv™ Geist™ Yüksek Yoğunluklu RACK PDU’lar

Vertiv™ Kesintisiz Güç Kaynakları (UPSler), veri merkezlerinde yapay zeka güç yükü yönetimi için gelişmiş çözümler sunar. Güvenilirliği artırmak, alanı optimize etmek, kurulumu kolaylaştırmak ve alternatif enerji kaynaklarına ve şebeke hizmetlerine sorunsuz entegrasyonla üstün enerji verimliliği sağlamak için kapalı bağlantılı sistem entegrasyonu sağlarken, yapay zeka uygulamalarının yoğunlaşması ve değişken yükleriyle başa çıkmak üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinin

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerDirect Rack

Yapay zeka ve yüksek yoğunluklu bilişim güvenilir, ölçeklenebilir güç gerektirir. Vertiv’in lityum iyon UPS ve BESS dahil enerji depolama çözümleri, kritik yedekleme sağlar, enerji maliyetlerini optimize eder ve şebeke kararlılığını güçlendirir, böylece yapay zeka iş yükleri kesintisiz ve verimli kalır.

Daha fazla bilgi edinin

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ DynaFlex Akü Enerji Depolama Sistemi

Vertiv™ EnergyCore, Lityum İyon Akü Kabini

Vertiv’in Enerji Gücü Yönetim Sistemi (EPMS), en üst düzeyde performansı korurken gelişen yapay zeka taleplerini desteklemek için güç ve soğutma altyapısını optimize eder. Gerçek zamanlı analiz ve otomasyon ile EPMS, yapay zeka odaklı iş yükleri için akıllı altyapı yönetimi sağlayarak Vertiv’in sektör lideri hizmetleriyle desteklenen güvenilirlik ve verimlilik sunar.

Daha fazla bilgi edinin

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Enerji Gücü Yönetim Sistemleri

Entegre modüler çözümler

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Fabrikada test edilmiş, 10 MW’a kadar prefabrike modüller, sahada üretim süresini kısaltan ve AI ve HPC dağıtımını hızlandıran eksiksiz bir güç ve soğutma bloğu sunar.

Tasarımlara bakın

Vertiv™ SmartMod™ HDX

600 kW'a kadar BT yükünü destekleyen ve hızlı yerinde yerleştirme sağlayan yüksek yoğunluklu bilişim için prefabrik yapı taşları.

Daha fazla bilgi edinin

Vertiv™ PowerNexus

Kurulum süresini %70'e kadar azaltan, ayak izini ~%10 azaltan ve kurulum maliyetini %20'ye kadar azaltan fabrikada entegre edilmiş bir UPS ve switchgear donanımı bloğu.

Daha fazlasını keşfedin

Servisler ve yazılım

Yüksek verimli çözümler Görsel

İzleme, yönetim ve kontrol yazılımı

Vertiv™ 360AI çözümleri, güç ve soğutma teknolojilerinde benzersiz kontrol kabiliyetleriyle tüm çözüm genelinde merkezi, uzaktan görünürlük sağlamak için ağ iletişimlerini ve yazılımlarını destekler.

Merkezi olmayan güç ve Termal kontrol: Vertiv™ Unify

İzleme: Vertiv™ Environet™ connect

Yüksek verimli çözümler Görsel

Vertiv™ Services

Danışmanlık yönetiminde, yaşam döngüsünden güç alan destek, müşteri yolculuğunun her aşamasıyla uyumlu hale getirilmiştir - erken dönem danışmanlıktan tam uygulamaya, uzun dönem yaşam döngüsü desteğine ve optimizasyona kadar. Bu yaklaşım, yalnızca teknik sorunları değil, aynı zamanda gerçek operasyonel ve ticari zorlukları da çözmemizi sağlar.

Yaşam döngüsü hizmetleri

Sıvı soğutma hizmetleri

Sıvı soğutma geçiş değerlendirmesi

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon