Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Duvara monte kabin çözümünüzü seçin

VERTIV İLE İLETİŞİM KURUN

Premier Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 30

PDF Görüntüle

Geliştirilmiş Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 1000 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 29

PDF Görüntüle

Temel Ticari ve Ofis 15U Duvara Monte 500 VA Kapasite

Referans Tasarım No. 28

PDF Görüntüle

Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) 1 Kabin (02.110.020.8)
1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 KGK (EDGE-1000 IRM1U)
1 KGK (EDGE-1000 IRM1U)
1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP)
1 IT Yönetimi (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Garanti ve Servis (RUPS-PE5-004)
1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Kabin (02.110.020.8)
1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 KGK (EDGE-1000 IRM1U)
1 KGK COMM Kartı IS-UNITY-SNMP
1 Kabin (02.110.020.8)
1 KGK (EDGE-500 IRM1U)
Özet
Kapasitesi 1000VA/900W 1000 VA / 900 W 500VA/450W
Kabin(ler) 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD)
Güç Koruması Hat Etkileşimli KGK Hat Etkileşimli KGK Hat Etkileşimli KGK
Yedeklilik N N N
Güç Dağıtımı KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13
Soğutma İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
Koridor Kapama İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
İzleme Dahil Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme
Servisler Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
Garanti 3 yıl 3 yıl 3 yıl
Yazılım Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon