Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Sıra çözümünüzü seçin

VERTIV İLE İLETİŞİM KURUN

Premier Ticari ve Ofis (3) 42U Kabin 20 kVA Kapasite

Referans Tasarım No. 42

PDF Görüntüle

Gelişmiş Ticari ve Ofis (3) 42U Kabin 20 kVA Kapasite

Referans Tasarım No. 41

PDF Görüntüle

Temel Ticari ve Ofis (3) 42U Kabin 20 kVA Kapasite

Referans Tasarım No. 40

PDF Görüntüle

Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) 3 Kabin (VR3150)
5 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 KGK (ITA2201A0000A0002010024, 02010026,)
6 Rack PDU (UU30009L)
2 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 841038)
2 IT Yönetimi (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV )
3 Kabin (VR3150)
5 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 KGK (ITA2201A0000A0002010024, 02010026,)
6 Rack PDU (UU30009L)
1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 841038)
2 IT Yönetimi (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
3 Kabin (VR3150)
5 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 KGK (ITA2201B01000A00)
6 Rack PDU (UU30009L)
1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 841038)
1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
2 IT Yönetimi (AV3216)
1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
Özet
Kapasitesi 18 kVA/18 kW 18 kVA/18 kW 20 kVA/20 kW
Kabin(ler) Adet 3 - 42U X 1100 X 800 (YXGXD) Adet 3 - 42U X 1100 X 800 (YXGXD) Adet 3 - 42U X 1100 X 800 (YXGXD)
Güç Koruması Online Çift Çevrim Online Çift Çevrim Online Çift Çevrim
Yedeklilik N+1 güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N+1 soğutma N+1 güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N+1 soğutma N+1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N soğutma
Güç Dağıtımı 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13
Soğutma Dahil Dahil Dahil - Doğrudan Genleşmeli
Koridor Kapama Kapatma Panelleri Kapatma Panelleri Kapatma Panelleri
İzleme Dahil Dahil Dahil
Servisler Dahil Dahil Dahil
Garanti 3 yıl 3 yıl 3 yıl
Yazılım Dahil İsteğe Bağlı Yükseltme İsteğe Bağlı Yükseltme
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon